(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo de conducto de alambre【10 piezas por paquete】

Tornillo de conducto de alambre
  • Descuento por volumen

· Conducto de cableado que permite el montaje y desmontaje simple de cables y no requiere una cubierta. · El conducto plano tiene una ranura ancha para que la identificación y la ramificación de los cables se puedan realizar fácilmente.

[Caracteristicas]
· Conducto de cableado que permite ahorrar espacio sin necesidad de una cubierta.
· Conducto de cableado que permite el montaje y desmontaje simple de cables que no requieren cubierta.
· Puede seleccionar entre los tipos de tornillo y cinta adhesiva.
· El conducto plano tiene una ranura ancha para que la identificación y la ramificación de los cables se puedan realizar fácilmente.
Además, en comparación con los conductos de cableado normales, se utiliza un diseño compacto que contribuye al ahorro de espacio.
Úselo para el cableado incluido en tableros de alimentación, tableros de distribución de energía o muebles de oficina

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HTC10
HTC20
HTC30
HTC40
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho
(mm)
Altura
(mm)
Diámetro interno

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1011149 mm x 11 mm

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

102020ø20 mm

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103030ø30 mm

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104040ø40 mm

Cargando…

  1. 1

Información básica

Largo total(mm) 500 Material Polipropileno Color Blanco
Especificaciones Sostenido por tornillo Numero con packs(Pieza) 10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico