(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cable de automatización - 300 V, cubierta de PVC, UL/CSA, serie KDF-L

Cable de automatización - 300 V, cubierta de PVC, UL/CSA, serie KDF-L
  • Descuento por volumen

Adecuado para el cableado del robot.

[Caracteristicas]
- El tipo SB incluye blindaje.
- Cable estándar UL/cUL resistente al ruido (compatible con KDF-SBL).
- Resistente al aceite y tolerante a la flexión.
- Vaina acabado mate.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
KDF-L 2X0.75SQ-1
KDF-L 2X0.75SQ-2
KDF-L 2X0.75SQ-3
KDF-L 2X0.75SQ-4
KDF-L 2X0.75SQ-5
KDF-L 2X0.75SQ-6
KDF-L 2X0.75SQ-7
KDF-L 2X0.75SQ-8
KDF-L 2X0.75SQ-9
KDF-L 2X0.75SQ-10
KDF-L 2X0.75SQ-11
KDF-L 2X0.75SQ-12
KDF-L 2X0.75SQ-13
KDF-L 2X0.75SQ-14
KDF-L 2X0.75SQ-15
KDF-L 2X0.75SQ-16
KDF-L 2X0.75SQ-17
KDF-L 2X0.75SQ-18
KDF-L 2X0.75SQ-19
KDF-L 2X0.75SQ-20
KDF-L 2X0.75SQ-21
KDF-L 2X0.75SQ-22
KDF-L 2X0.75SQ-23
KDF-L 2X0.75SQ-24
KDF-L 2X0.75SQ-25
KDF-L 2X0.75SQ-26
KDF-L 2X0.75SQ-27
KDF-L 2X0.75SQ-28
KDF-L 2X0.75SQ-29
KDF-L 2X0.75SQ-30
KDF-L 2X0.75SQ-31
KDF-L 2X0.75SQ-32
KDF-L 2X0.75SQ-33
KDF-L 2X0.75SQ-34
KDF-L 2X0.75SQ-35
KDF-L 2X0.75SQ-36
KDF-L 2X0.75SQ-37
KDF-L 2X0.75SQ-38
KDF-L 2X0.75SQ-39
KDF-L 2X0.75SQ-40
KDF-L 2X0.75SQ-41
KDF-L 2X0.75SQ-42
KDF-L 2X0.75SQ-43
KDF-L 2X0.75SQ-44
KDF-L 2X0.75SQ-45
KDF-L 2X0.75SQ-46
KDF-L 2X0.75SQ-47
KDF-L 2X0.75SQ-48
KDF-L 2X0.75SQ-49
KDF-L 2X0.75SQ-50
KDF-L 2X0.75SQ-51
KDF-L 2X0.75SQ-52
KDF-L 2X0.75SQ-53
KDF-L 2X0.75SQ-54
KDF-L 2X0.75SQ-55
KDF-L 2X0.75SQ-56
KDF-L 2X0.75SQ-57
KDF-L 2X0.75SQ-58
KDF-L 2X0.75SQ-59
KDF-L 2X0.75SQ-60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLargo total
(m)
Sección transversal del conductor
((mm)2)
Tamaño AWG
(AWG)
Numero de nucleos
(Núcleo)
Diámetro exterior terminado
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010.751926
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020.751926
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030.751926
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1040.751926
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1050.751926
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1060.751926
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1070.751926
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1080.751926
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1090.751926
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10100.751926
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10110.751926
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10120.751926
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10130.751926
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10140.751926
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10150.751926
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10160.751926
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10170.751926
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10180.751926
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10190.751926
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10200.751926
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10210.751926
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10220.751926
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10230.751926
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10240.751926
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10250.751926
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10260.751926
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10270.751926
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10280.751926
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10290.751926
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10300.751926
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10310.751926
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10320.751926
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10330.751926
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10340.751926
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10350.751926
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10360.751926
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10370.751926
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10380.751926
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10390.751926
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10400.751926
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10410.751926
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10420.751926
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10430.751926
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10440.751926
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10450.751926
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10460.751926
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10470.751926
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10480.751926
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10490.751926
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10500.751926
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10510.751926
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10520.751926
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10530.751926
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10540.751926
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10550.751926
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10560.751926
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10570.751926
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10580.751926
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10590.751926
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10600.751926

Cargando…

Información básica

Tensión nominal 300V Blindaje Ninguno Característica de la vaina Resistencia al aceite
Normas representativas UL / CSA (c-UL) Color de la vaina Negro Cable a tierra Ninguno
Material de la funda PVC Materiales del cuerpo de aislamiento Flúor Fuente de alimentación / señal Para señales
Otras propiedades Tolerancia de curvatura