(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector circular serie NR - bloqueo de un toque, metal (Números de pieza)

Conector circular serie NR - bloqueo de un toque, metal
  • Descuento por volumen

Los conectores redondos metálicos de modelo estándar de la serie Nanaboshi NR se utilizan para una variedad de conexiones de circuitos. La serie NR es como la serie NCS excepto que incluye un mecanismo de bloqueo rápido de un toque. La serie NR es compatible con múltiples aplicaciones de interior. Estos conectores se pueden utilizar en aplicaciones como equipos de control y equipos de medición.

[Características]
· Estable mecánica y eléctricamente gracias a su construcción robusta y sencilla
· Puede usarse en equipos portátiles y para manipulación en espacios pequeños
· Fiable y fácil de operar gracias al mecanismo de bloqueo de un toque
· Carcasa de fundición a presión con aleación de zinc
· No resistente al agua \
· Candado rápido
· Terminación del cable: Soldar
· Material de contacto: Aleación de cobre
· Material aislante: Resina sintética
· Finalizar contacto: Chapado en plata y oro
· Tamaño de la concha: 20 y 24

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NR-202-RF

 
Número de Parte
NR-202-RF
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Pin / contacto aplicable Numero de nucleos Aplicación Corriente permisible
(A)
Voltaje permitido
(V)
Método de conexión del cable Dirección de conexión Tipo de forma del conector Características de forma del conector Tamaño de la cáscara Núcleo normal / núcleo inverso Diámetro exterior del cable usado
(Φ)
Sección transversal del conductor de cable aplicable
((mm)2)
Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Brida Tornillo para tubos Tratamiento de recubrimiento por contacto Especificaciones Compañero de apareamiento 1 Compañero de apareamiento 2 Compañero de apareamiento 3 Compañero de apareamiento 4 Compañero de apareamiento 5 Compañero de apareamiento 6 Compañero de apareamiento 7 Compañero de apareamiento 8 Compañero de apareamiento 9 Compañero de apareamiento 10 Compañero de apareamiento 11
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra2Montaje en panel15250SoldaduraRectoReceptáculoCon brida20Núcleo inversoNinguno2.0-40 a +100RectangularNingunoPlata-NR-202-PM (enchufe recto)----------

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Circular Conector serie iniciales MNO Series que comienzan con M, N, O NR
Clasificación del IP Ninguno Tratamiento de revestimiento de concha Cromo satinado