(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector circular serie NET - roscado (Números de pieza)

Conector circular serie NET - roscado
  • Descuento por volumen

La serie Nanaboshi NET presenta una carcasa metálica y un contacto a tierra con una estructura de secuencia conductora. La serie NET son conectores de alimentación que cumplen con múltiples estándares de protección, incluidos los estándares UL y CSA. Estos conectores se utilizan en diversos equipos de automatización de fábricas, así como en equipos semiconductores.

[Características]
· No resistente al agua
· Cerradura roscada
· Circuito de protección: Estructura de secuencia de contacto a tierra conectada a una carcasa metálica
· Tamaños de concha: 20, 24, 28, 32
· Número de contactos: 3, 4 y 8
· Material de contacto: Aleación de cobre
· Finalizar: plateado
· Terminación del cable: Soldar

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NET-323-RF

 
Número de Parte
NET-323-RF
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Pin / contacto aplicable Numero de nucleos Aplicación Corriente permisible
(A)
Tipo de forma del conector Características de forma del conector Tamaño de la cáscara Núcleo normal / núcleo inverso Diámetro exterior del cable usado
(Φ)
Sección transversal del conductor de cable aplicable
((mm)2)
Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Brida Especificaciones Límite de temperatura ambiente durante el uso de corriente nominal (solo productos TUV)
(℃)
Compañero de apareamiento 1 Compañero de apareamiento 2 Compañero de apareamiento 3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra3Montaje en panel30ReceptáculoCon brida32Núcleo inversoNinguno5.5/6.0-40 a +100RectangularUse tapas NJC-32+70NET-323-PM (enchufe recto)--

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Circular Conector serie iniciales MNO Series que comienzan con M, N, O NET
Voltaje permitido(V) 250 Método de conexión del cable Soldadura Dirección de conexión Recto
Clasificación del IP Ninguno Normas representativas UL / TUV / CSA Tornillo para tubos Ninguno
Tratamiento de revestimiento de concha Cromo satinado Tratamiento de recubrimiento por contacto Plata

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NET-323-RF de la serie Conector circular serie NET - roscado.

Products like this...

Número de Parte
NET-203-PM
NET-203-RF
NET-203-RM
NET-323-RM
NET-324-ADM
NET-324-PF
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Pin / contacto aplicable Numero de nucleos Aplicación Corriente permisible
(A)
Tipo de forma del conector Características de forma del conector Tamaño de la cáscara Núcleo normal / núcleo inverso Diámetro exterior del cable usado
(Φ)
Sección transversal del conductor de cable aplicable
((mm)2)
Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Brida Especificaciones Límite de temperatura ambiente durante el uso de corriente nominal (solo productos TUV)
(℃)
Compañero de apareamiento 1 Compañero de apareamiento 2 Compañero de apareamiento 3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho3Conexión de cable15EnchufeFormas generales20Núcleo inverso10.0 a 12.52.0-25 a +85NingunoUse tapas NJC-20+80NET-203-AD (F) F (enchufe de relé)NET-203-ADF (enchufe de relé)NET-203-RF (receptáculo de panel)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra3Montaje en panel15ReceptáculoCon brida20Núcleo inversoNinguno2.0-25 a +85RectangularUse tapas NJC-20+80NET-203-PM (enchufe recto)--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho3Montaje en panel15ReceptáculoCon brida20Núcleo normalNinguno2.0-25 a +85RectangularUse tapas NJC-20+80NET-203-PF (enchufe recto)--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho3Montaje en panel30ReceptáculoCon brida32Núcleo normalNinguno5.5/6.0-40 a +100RectangularUse tapas NJC-32+70NET-323-PF (enchufe recto)--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho4Conexión de cable30AdaptadorFormas generales32Núcleo normal15.0 a 19.55.5/6.0-40 a +100NingunoUse tapas NJC-32+70NET-324-PF (enchufe recto)--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra4Conexión de cable30EnchufeFormas generales32Núcleo normal15.0 a 19.55.5/6.0-40 a +100NingunoUse tapas NJC-32+70NET-324-AD (F) M (enchufe de relé)NET-324-ADM (enchufe de relé)NET-324-RM (receptáculo de panel)