(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
La serie Nanaboshi NET presenta una carcasa metálica y un contacto a tierra con una estructura de secuencia conductora. La serie NET son conectores de alimentación que cumplen con múltiples estándares de protección, incluidos los estándares UL y CSA. Estos conectores se utilizan en diversos equipos de automatización de fábricas, así como en equipos semiconductores.
[Características]
· No resistente al agua
· Cerradura roscada
· Circuito de protección: Estructura de secuencia de contacto a tierra conectada a una carcasa metálica
· Tamaños de concha: 20, 24, 28, 32
· Número de contactos: 3, 4 y 8
· Material de contacto: Aleación de cobre
· Finalizar: plateado
· Terminación del cable: Soldar
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
NET-243-RF
Número de Parte |
---|
NET-243-RF |
Cargando…
Forma del conector | Circular | Conector serie iniciales | MNO | Series que comienzan con M, N, O | NET |
---|---|---|---|---|---|
Voltaje permitido(V) | 250 | Método de conexión del cable | Soldadura | Dirección de conexión | Recto |
Clasificación del IP | Ninguno | Normas representativas | UL / TUV / CSA | Tornillo para tubos | Ninguno |
Tratamiento de revestimiento de concha | Cromo satinado | Tratamiento de recubrimiento por contacto | Plata |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NET-243-RF de la serie Conector circular serie NET - roscado.
Número de Parte |
---|
NET-203-PM |
NET-203-RF |
NET-203-RM |
NET-243-RM |
NET-244-ADF |
NET-244-ADM |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente