(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector circular serie NET - roscado (Números de pieza)

Conector circular serie NET - roscado
  • Descuento por volumen

La serie Nanaboshi NET presenta una carcasa metálica y un contacto a tierra con una estructura de secuencia conductora. La serie NET son conectores de alimentación que cumplen con múltiples estándares de protección, incluidos los estándares UL y CSA. Estos conectores se utilizan en diversos equipos de automatización de fábricas, así como en equipos semiconductores.

[Características]
· No resistente al agua
· Cerradura roscada
· Circuito de protección: Estructura de secuencia de contacto a tierra conectada a una carcasa metálica
· Tamaños de concha: 20, 24, 28, 32
· Número de contactos: 3, 4 y 8
· Material de contacto: Aleación de cobre
· Finalizar: plateado
· Terminación del cable: Soldar

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NET-243-PM

 
Número de Parte
NET-243-PM
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Pin / contacto aplicable Numero de nucleos Aplicación Corriente permisible
(A)
Tipo de forma del conector Características de forma del conector Tamaño de la cáscara Núcleo normal / núcleo inverso Diámetro exterior del cable usado
(Φ)
Sección transversal del conductor de cable aplicable
((mm)2)
Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Brida Especificaciones Límite de temperatura ambiente durante el uso de corriente nominal (solo productos TUV)
(℃)
Compañero de apareamiento 1 Compañero de apareamiento 2 Compañero de apareamiento 3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho3Conexión de cable20EnchufeFormas generales24Núcleo inverso11.5 a 14.03.5-40 a +100NingunoUse tapas NJC-24+70NET-243-AD (F) F (enchufe de relé)NET-243-ADF (enchufe de relé)NET-243-RF (receptáculo de panel)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Circular Conector serie iniciales MNO Series que comienzan con M, N, O NET
Voltaje permitido(V) 250 Método de conexión del cable Soldadura Dirección de conexión Recto
Clasificación del IP Ninguno Normas representativas UL / TUV / CSA Tornillo para tubos Ninguno
Tratamiento de revestimiento de concha Cromo satinado Tratamiento de recubrimiento por contacto Plata