(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cajas: acero inoxidable, pies de montaje externos, serie SLM

Cajas: acero inoxidable, pies de montaje externos, serie SLM
  • Descuento por volumen

Apertura y cierre de caja de acero inoxidable con pies de montaje externos (SLM)

[Caracteristicas]
· Caja cerrada a prueba de agua / polvo que incluye patas de montaje externas.
· Una caja de acero inoxidable (SUS304) con resistencia superior a la corrosión, la sal y la intemperie.
· Efectivo para reducir las ondas electromagnéticas internas y externas.
· El pulido # 400 se utiliza para el tratamiento de la superficie.
· El acceso con llave reduce la posibilidad de manipulación
· Equipado con patas de montaje externas para que pueda montarse fácilmente en superficies de pared.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SLM121508
SLM151508
SLM152206
SLM152210
SLM202010
SLM202806
SLM202812
SLM223312
SLM304015
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSW
(mm)
H
(mm)
D
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1012015080
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1015015080
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1015022060
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10150220100
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10200200100
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020028060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10200280120
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10220330120
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10300400150

Cargando…

  1. 1

Información básica

Usar aplicación Caja de control Material Acero inoxidable Grado de protección (IP) IP65
Base de montaje Hay artículos opcionales Especificaciones de color(Cuerpo) Tratamiento de pulido # 400 Especificaciones de color(La cubierta superior) Tratamiento de pulido # 400
Presencia de clave Presente Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -40 a 90

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico