(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Partes exteriores armario eléctrico - clip cinturón, resina ABS, serie GDH

Partes exteriores armario eléctrico - clip cinturón, resina ABS, serie GDH
  • Descuento por volumen

[Características]
· Clip para cinturón (GDH).
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las piezas exteriores del gabinete eléctrico: clip para cinturón, resina ABS, serie GDH, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

GDH-1B

Número de Parte
GDH-1B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Parte de la Cubierta Tratamiento de color / superficie Negro W(mm) 28.5
H(mm) 10 D(mm) 48 t(mm) 2 a 3
Material Resina ABS Estándar(UL94) HB

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico