(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Porta Monedas, Serie CH

 
Número de Parte
CH74-2032LF
CH74-2032LF-T
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCaracterísticas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 pieza disponible para comprar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Pack disponible para comprar

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Parte de la Batería Especificaciones de color / tratamiento superficial Negro W(mm) 22.8
H(mm) 18.1 D(mm) 6.3 Batería aplicable CR2032x1
Material 66 nylon / bronce fosforado Estándar(UL94) V-0 Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -40 a 80

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico