(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Caja de batería montada externamente, serie MD

Caja de batería montada externamente, serie MD
  • Descuento por volumen

Caja de batería montada externamente (MD)

[Caracteristicas]
- Rango de temperatura de funcionamiento: -10 ° C a 60 ° C.
- Caja de batería montada externamente con una amplia gama de aplicaciones.
- Apertura de la tapa de un toque para un fácil reemplazo de la batería.
- Acabado de grano completo con R adjunto, lo que lo hace óptimo como una caja de batería móvil.
- Las dimensiones de las células secas alcalinas / de manganeso difieren según el fabricante.
- Se proporciona algo de espacio adicional para usar una esponja que empuja la batería (serie SCM).
- ABS ignífugo (UL94V-0).
- MD-006P incorpora un soporte AAA y también se puede utilizar como un soporte dedicado.
- Símbolos de terminal de batería terminal y ⊖ incluidos para evitar la inserción inversa.

PDF

 
Número de Parte
MD-006PB
MD-006PG
MD-2B
MD-2G
MD-4B
MD-4G
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspecificaciones de color / tratamiento superficial W
(mm)
H
(mm)
Batería aplicable
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Negro3522006Px1
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Gris claro3522006Px1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Negro35191.5V UM3x2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Gris claro35191.5V UM3x2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Negro65191.5V UM3x4
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Gris claro65191.5V UM3x4

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Parte de la Batería D(mm) 72.5 Material ABS ignífugo
Estándar(UL94) V-0

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico