(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soporte de batería tipo moneda HU【1-50 piezas por paquete】

Soporte de batería tipo moneda HU

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Esta serie de soportes para baterías de monedas ofrece un total de 7 tamaños diferentes que cubren LR44 y CR1220 a CR2450.
· Los terminales tienen una estructura de clavija de montaje en la placa base.
· Debido a que el soporte tiene un diseño compacto, se puede usar un zócalo que ahorra espacio.
· El producto está hecho de vidrio que contiene resina LCP que presenta una alta temperatura de resistencia al calor.

PDF

 
Número de Parte
HU1220
HU1220-T
HU1225
HU1225-T
HU1632
HU1632-T
HU2032
HU2032-T
HU2430
HU2430-T
HU2450
HU2450-T
HU357
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSW
(mm)
H
(mm)
D
(mm)
Batería aplicable
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020.34.512.7CR1220

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

1020.34.512.7CR1220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020.34.512.7CR1225/BR1225

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

1020.34.512.7CR1225/BR1225
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1024.35.214.5CR1632

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

1024.35.214.5CR1632
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1028.55.216.1CR2032

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

1028.55.216.1CR2032
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10334.716.1CR2430

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10334.716.1CR2430
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10337.316.1CR2450

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10337.316.1CR2450
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1019.97.412LR44/SR44

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Parte de la Batería Especificaciones de color / tratamiento superficial Marfil Material LCP lleno de vidrio
Estándar(UL94) V-0 Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -40 a 100

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico