(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un interruptor de pantalla con funcionamiento estable sin fuente de alimentación, conexiones rectas, conmutación de todos los circuitos.
[Características]
· Dado que ofrece toda la conmutación de circuitos, directamente todas las especificaciones de conexión, corresponde a comunicación bidireccional y no se selecciona el tipo de computadora.
· Es un interruptor de pantalla de interruptor manual que cambia todas las líneas de señal a los pines 1 a 15 del conector de pantalla y en un circuito puede cambiar a recto.
· También admite visualización en pantalla panorámica.
· * La computadora en el lado del puerto que no ha sido conmutada se encuentra en un estado en el que no hay ninguna pantalla conectada.
· Dependiendo de la computadora, la salida externa de video puede suspenderse y la configuración de resolución puede inicializarse.
· Esto se basa en la configuración de la computadora (tablero gráfico), por lo que no podemos ofrecer garantías con respecto a su producto individual.
· * A menos que la pantalla esté conectada en el momento de iniciar la computadora, es posible que no sea posible generar salida con resolución normal.
· En ese caso, cambie a la computadora que desea iniciar e inicie la computadora con la pantalla conectada.
· * La pérdida de señal en las señales de imagen es muy grande con un cable y la calidad del cable se deteriora significativamente.
· Especialmente cuando transmita a largas distancias, utilice cable coaxial compuesto de alta calidad.
· Es posible que se produzca una degradación de la calidad de la imagen y imágenes fantasma dependiendo del ruido del entorno, la pantalla utilizada, la computadora, etc.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
SWW-31VLN
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SWW-31VLN de la serie Switch Display Switch.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente