(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bloque de terminales del bloqueo del embrague, serie compacta (riel), dedicado a tierra【10 piezas por paquete】

Bloque de terminales del bloqueo del embrague, serie compacta (riel), dedicado a tierra
  • Descuento por volumen

· Número de entradas/salidas: 1 a 2, 2 a 2
· Método de cableado: Sin tornillos
· Método de montaje: Montaje en carril DIN
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el bloque de terminales de bloqueo del embrague, serie compacta (riel), dedicado a tierra (obras eléctricas Kasuga), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TW25DE
TW26DE
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Número de entradas / salidas

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1 a 2

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2 a 2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de cableado Sin tornillos Método de montaje Montaje en riel DIN Piezas / productos terminados Partes individuales
Paso entre terminales(mm) 4.6 Cubierta (accesorio) Ninguno Placa de identificación (incluida) Ninguno
Paso Posible Color Verde, amarillo (mármol) Botón (bloque de terminales de bloqueo del embrague) Con botón
Especificaciones Estándar: CE/UL/c-UL/CSA Numero con packs(Pieza) 10 Tipo de especificación Sin tornillo
Estructura protectora IP20

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico