(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Sellos de tablero eléctrico - empaque recto para paneles y puertas, impermeable

Sellos de tablero eléctrico - empaque recto para paneles y puertas, impermeable
  • Descuento por volumen

Úselo como embalaje impermeable para varios tipos de puertas de panel. Este empaque recto puede aplicarse fácilmente directamente.

[Caracteristicas]
· Elasticidad superior, impermeable, a prueba de polvo y rendimiento duradero.
· El embalaje es un material de doble estructura que está hecho de esponja y goma dura. El empaque se puede aplicar fácilmente directamente sin instalar guías convencionales, etc. Esto evita cualquier aplicación desigual del material de empaque cuando se aplica.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
STRP-3-20T
STRP-3-25T
STRP-3-30T
STRP-4-20T
STRP-4-25T
STRP-4-30T
STRP-5-20T
STRP-5-25T
STRP-5-30T
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDimensión: Grosor/Profundidad
(mm)
Ancho x alto x largo
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10320 x 3 x 5000
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10325 x 3 x 5000
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-330 x 3 x 5000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10420 x 4 x 5000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10425 x 4 x 5000
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10430 x 4 x 5000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10520 x 5 x 5000
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10525 x 5 x 5000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10530 x 5 x 5000

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Recubrimiento de Caucho Natural + Caucho Cloropreno Tratamiento de material / superficie Goma dura + esponja CR

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico