(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tuberías verticales

Tuberías verticales
  • Descuento por volumen

Utilice los tubos verticales como soportes de montaje para paneles de operación, paneles de instrumentos, paneles de control, etc.

[Caracteristicas]
· Los productos estándar están disponibles para entrega inmediata.
· No es necesario pasar por la creación y disposición de dibujos convencionales.
· También producimos productos no estándar para una entrega rápida.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SP-80D
SP-80K
SP-80S
SP-100D
SP-100K
SP-100S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDimensión/Ancho (mm)
(mm)
Dimensión/Altura (mm)
(mm)
Dimensión/Profundidad (mm)
(mm)
Ancho x alto x largo
(mm)
Características
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

10300800300Altura: 800Diámetro exterior del tubo ø165 × 5 mm
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

10350800350Altura: 800Diámetro exterior de la tubería 150 × 100 × 2.3 mm
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

10300800300Altura: 800Diámetro exterior del tubo ø144 × 4.5 mm
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

103001000300Altura: 1000Diámetro exterior del tubo ø165 × 5 mm
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

103501000350Altura: 1000Diámetro exterior de la tubería 150 × 100 × 2.3 mm
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

103001000300Altura: 1000Diámetro exterior del tubo ø144 × 4.5 mm

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Soporte Tratamiento de material / superficie Tubería de acero al carbono (tubería) / revestimiento: incluye imprimación

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico