(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Terminal de crimpado de la serie FT - anillo, bandera, desnudo【100 piezas por paquete】

Terminal de crimpado de la serie FT - anillo, bandera, desnudo
  • Descuento por volumen

Terminal de crimpado desnudo, tipo bandera, tipo FT

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
FT1-3
FT2-3
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud total C
(mm)
Tamaño de cable aplicable
(AWG)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

109.422 a 16

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101016 a 14

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Terminal de crimpado desnudo A Tipo de bandera Diámetro interior A(Φ) 3.7
Diámetro exterior B(mm) 6 Número en paquete 100