(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bloque de terminales - Serie PT, montaje en riel (Números de pieza)

Bloque de terminales - Serie PT, montaje en riel
  • Descuento por volumen

· Número de E/S: 1:1
· Tamaño del tornillo: M10, M12, M13 o más, M3.5, M4, M5, M6, M8
· Método de cableado: aplicable
· Método de montaje: Montaje en carril DIN
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el bloque de terminales compatible con rieles de la serie PT, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PT-300

Número de Parte
PT-300
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMedida del tornillo Corriente nominal (JIS)
(A)
Corriente nominal (UL)
(A)
Paso entre terminales
(mm)
Cubierta (accesorio) Placa de identificación (incluida) Paso Corriente nominal (TUV)
(A)
Corriente nominal (CSA)
(A)
Longitud de la dimensión
(mm)
Ancho de la dimensión
(mm)
Espesor de la dimensión
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M1031030048PresentePresenteNinguno300300974761

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de cableado Tornillo Método de montaje Montaje en riel DIN Piezas / productos terminados Partes individuales
Número de polos(Polo) 1 Cantidad de E / S 1 a 1 Arruinar Ninguno
Estándar JIS/UL/CSA/TUV Tensión nominal(V) AC/DC600

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PT-300 de la serie Bloque de terminales - Serie PT, montaje en riel.

Products like this...

Número de Parte
PT-20
PT-200
PT-30
PT-40
PT-400
PT-600
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMedida del tornillo Corriente nominal (JIS)
(A)
Corriente nominal (UL)
(A)
Paso entre terminales
(mm)
Cubierta (accesorio) Placa de identificación (incluida) Paso Corriente nominal (TUV)
(A)
Corriente nominal (CSA)
(A)
Longitud de la dimensión
(mm)
Ancho de la dimensión
(mm)
Espesor de la dimensión
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M3.5222016NingunoNingunoPosible222041832.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M1024020040PresentePresenteNinguno200200863952.5
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10M4303018NingunoNingunoPosible3030411035.5
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10M4404018NingunoNingunoPosible4040411135.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M1240040056PresentePresenteNinguno4004001105869.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M1660055063PresentePresenteNinguno6005501246679

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico