(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bloque de terminales - Serie PT, montaje en riel (Números de pieza)

Bloque de terminales - Serie PT, montaje en riel
  • Descuento por volumen

· Número de E/S: 1:1
· Tamaño del tornillo: M10, M12, M13 o más, M3.5, M4, M5, M6, M8
· Método de cableado: aplicable
· Método de montaje: Montaje en carril DIN
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el bloque de terminales compatible con rieles de la serie PT, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PT-40

Número de Parte
PT-40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMedida del tornillo Corriente nominal (JIS)
(A)
Corriente nominal (UL)
(A)
Paso entre terminales
(mm)
Cubierta (accesorio) Placa de identificación (incluida) Paso Corriente nominal (TUV)
(A)
Corriente nominal (CSA)
(A)
Longitud de la dimensión
(mm)
Ancho de la dimensión
(mm)
Espesor de la dimensión
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10M4404018NingunoNingunoPosible4040411135.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de cableado Tornillo Método de montaje Montaje en riel DIN Piezas / productos terminados Partes individuales
Número de polos(Polo) 1 Cantidad de E / S 1 a 1 Arruinar Ninguno
Estándar JIS/UL/CSA/TUV Tensión nominal(V) AC/DC600

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico