(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
El bloque de terminales de tornillo de la serie ATK/ATJK ofrece placas laterales y ejes con montaje directo en carril DIN.
[Características]
· 1 a 30 variaciones de polos.
· Capacidad de corriente nominal de 20 a 600 A.
· Paso que oscila entre 8 y 61 mm.
· Capacidad de tensión hasta 660 V DC/AC.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
ATJK-30-18P
Número de Parte |
---|
ATJK-30-18P |
Cargando…
Método de cableado | Tornillo | Método de montaje | Apego directo | Piezas / productos terminados | Producto ensamblado |
---|---|---|---|---|---|
Cantidad de E / S | 1 a 1 | Cubierta (accesorio) | Presente | Placa de identificación (incluida) | Presente |
Estándar | JIS |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente