(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Regleta de bornes - montaje, serie ATK, montaje directo【1-30 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Regleta de bornes - montaje, serie ATK, montaje directo
  • En oferta hasta 31/05/24
  • Descuento por volumen

El bloque de terminales de tornillo de la serie ATK/ATJK ofrece placas laterales y ejes con montaje directo en carril DIN.

[Características]
· 1 a 30 variaciones de polos.
· Capacidad de corriente nominal de 20 a 600 A.
· Paso que oscila entre 8 y 61 mm.
· Capacidad de tensión hasta 660 V DC/AC.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ATJK-30-16P

Número de Parte
ATJK-30-16P
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúmero de polos
(Polo)
Medida del tornillo Corriente nominal (JIS)
(A)
Características Paso entre terminales
(mm)
Paso Arruinar Tornillo de conexión de alambre Tensión nominal
(V)
Longitud de la dimensión
(mm)
Ancho de la dimensión
(mm)
Espesor de la dimensión
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

38 Días o más

1016M550Ninguno13.5NingunoPresenteTornillo largoAC/DC66042.523941

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de cableado Tornillo Método de montaje Apego directo Piezas / productos terminados Producto ensamblado
Cantidad de E / S 1 a 1 Cubierta (accesorio) Presente Placa de identificación (incluida) Presente
Estándar JIS

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico