(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Eco-conducto

Eco-conducto
  • Descuento por volumen

Eco-conducto ecológico, libre de halógenos.

[Caracteristicas]
Teniendo en cuenta las consideraciones medioambientales, se utiliza resina libre de halógenos que no provoca la liberación de gases tóxicos durante la incineración.
La versión ignífuga tiene las mismas propiedades que una certificada como UL94V-0 autoextinguible.
La gravedad específica es aproximadamente un 20% más ligera que el PVC.
El orificio de la superficie interior del conducto ED ha sido achaflanado en la superficie interior.
En comparación con el PVC convencional, el conducto ED tiene una excelente resistencia al calor.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ED-34
ED-40
ED-44
ED-46
ED-60
ED-68
ED-80
ED-88
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho
(mm)
Altura
(mm)
Aplicación Número de cables guardados IV2 sq
(Unidades)
Conducto conforme Masa
(g)
10 Pieza(s)Disponible

23 Días o más

103040Conducto ecológico, cuerpo principal50-475
1 Pieza(s)

20 Días o más

1040-Cubierta del conductoNingunoED-44 46 48200
1 Pieza(s)Disponible

23 Días o más

104040Conducto ecológico, cuerpo principal60-545
10 Pieza(s)Disponible

23 Días o más

104060Conducto ecológico, cuerpo principal100-640
10 Pieza(s)

20 Días o más

1060-Cubierta del conductoNingunoED-66 68 610300
10 Pieza(s)

20 Días o más

106080Conducto ecológico, cuerpo principal190-980
1 Pieza(s)

20 Días o más

1080-Cubierta del conductoNingunoED-88380
1 Pieza(s)

20 Días o más

108080Conducto ecológico, cuerpo principal260-1175

Cargando…

  1. 1

Información básica

Largo total(mm) 2000 Material EPI modificado Color Marfil

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico