(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

U Canadá【1-20 piezas por paquete】

U Canadá
  • Descuento por volumen

Un soporte de montaje en forma de U con canales perforados para usar en una multitud de aplicaciones interiores y exteriores.

[Características]
· Opciones de acabado en hierro, acero inoxidable y hierro zincado.
· Variaciones de longitud de 1800, 2040, 2400 mm.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
U-1-3C
U-2-3C
U-23-3C
U-26-8-3C
U-26-8-3C-2.4
U-26-8-N
U-26-8-N-2.4
U-26K-3C
U-38-3C
U-38-N
U-38-SUS
U-38-ZN
U-38H-3C
U-38K-3C
UH-23-3C
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material / acabado Longitud L
(mm)
Altura
(mm)
Ancho
(mm)
Tamaño del agujero
(mm)
Numero de piezas en paquetes Espesor de la placa t
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3C (hierro · trivalente)18001129.27-1.6
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3C (hierro · trivalente)1800819.46-1.2
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3C (hierro · trivalente)1800723.67-2.3
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3C (hierro · trivalente)18001130.68.3-2.3
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3C (hierro · trivalente)24001130.68.3-2.3

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

N (hierro, tela)18001130.68.3202.3

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

N (hierro, tela)24001130.68.3102.3
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3C (hierro · trivalente)18001130.610-2.3
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3C (hierro · trivalente)24001744.411-3.2

6 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

N (hierro, tela)24001744.41163.2
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

SUS (acero inoxidable)2400174411-3.0
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

ZN (hierro, zinc fundido)24001744.411-3.2
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3C (hierro · trivalente)24002544.411-3.2
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3C (hierro · trivalente)24001744.410-3.2
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3C (hierro · trivalente)2040820.26.2-1.6

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Otros Soportes

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico