(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Codos de 90° - racores para tubos de instrumentación, doble casquillo, BSPT macho, latón

Codos de 90° - racores para tubos de instrumentación, doble casquillo, BSPT macho, latón

Los accesorios de compresión de codo macho-macho tienen un solo manguito que muerde el tubo al apretar la tuerca para crear un sello fuerte. Los accesorios de compresión con dos manguitos se conocen como accesorios de instrumentación y proporcionan una mejor potencia de agarre para aplicaciones de mayor presión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ZUSA-TF-YL-763
ZUSA-TF-YL-764
ZUSA-TF-YL-765
ZUSA-TF-YL-766
ZUSA-TF-YL-767
ZUSA-TF-YL-768
ZUSA-TF-YL-769
ZUSA-TF-YL-770
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1 Conexión A Conexión B Para tubo OD Presión laboral
1 Pieza(s)

13 Días

1/4"Tubo de 1/4"1/8" BSPT macho1/4"2900 psi
1 Pieza(s)

13 Días

1/4"Tubo de 1/4"1/4" BSPT macho1/4"2900 psi
1 Pieza(s)

13 Días

1/4"Tubo de 1/4"1/2" BSPT macho1/4"2350 psi
1 Pieza(s)

13 Días

3/8"Tubo de 3/8"1/4" BSPT macho3/8"2900 psi
1 Pieza(s)

13 Días

3/8"Tubo de 3/8"3/8" BSPT macho3/8"2900 psi
1 Pieza(s)

13 Días

3/8"Tubo de 3/8"1/2" BSPT macho3/8"2350 psi
1 Pieza(s)

13 Días

1/2"Tubo de 1/2"1/4" BSPT macho1/2"2350 psi
1 Pieza(s)

13 Días

1/2"Tubo de 1/2"1/2" BSPT macho1/2"2350 psi

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión BSPT masculino Forma de conexión de rosca a tubo Male Elbow Material Latón
Tipos de hilos BSPT masculino Material Latón Estilo Codo masculino
Forma Codo de 90 grados

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico