(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Codo - reductor, 90°, aluminio, accesorio para tubería, NPT hembra a NPT macho, clase 150

Codo - reductor, 90°, aluminio, accesorio para tubería, NPT hembra a NPT macho, clase 150

El reductor de codo NPT hembra de aluminio es más liviano que el acero o el cobre y es conocido por ser resistente a la corrosión. Tanto las aplicaciones interiores como exteriores incluyen plomería y sistemas de aire comprimido, bastidores y barandillas, sistemas hidráulicos y líneas de combustible. Las capacidades de conducción de calor hacen del material una buena alternativa al acero. Los accesorios para tuberías de aluminio vienen en una variedad de tamaños y formas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
ZUSA-PF-9495
ZUSA-PF-9496
ZUSA-PF-9497
ZUSA-PF-9498
ZUSA-PF-9499
ZUSA-PF-9500
ZUSA-PF-9501
ZUSA-PF-9502
ZUSA-PF-9503
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca 1
(pulgada)
Rosca 2
(pulgada)
1 Pieza(s)

13 Días

1/21/4
1 Pieza(s)

13 Días

1/23/8
1 Pieza(s)

13 Días

3/41/2
1 Pieza(s)

13 Días

11/2
1 Pieza(s)

13 Días

13/4
1 Pieza(s)

13 Días

1 1/41
1 Pieza(s)

13 Días

1 1/21
1 Pieza(s)

13 Días

1 1/21 1/4
1 Pieza(s)

13 Días

21 1/2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Aluminio Presión máxima de funcionamiento 150 Forma de conexión Codo
Tipo de rosca de conexión NPT

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico