(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Acoplador - reductor, aluminio, accesorio para tubería, NPT hembra, clase 150

Acoplador - reductor, aluminio, accesorio para tubería, NPT hembra, clase 150

El acoplamiento NPT hembra reductor hecho de aluminio es más liviano que el acero o el cobre y es conocido por ser resistente a la corrosión. Tanto las aplicaciones interiores como exteriores incluyen plomería y sistemas de aire comprimido, bastidores y barandillas, sistemas hidráulicos y líneas de combustible. Las capacidades de conducción de calor hacen del material una buena alternativa al acero. Los accesorios para tuberías de aluminio vienen en una variedad de tamaños y formas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
ZUSA-PF-9453
ZUSA-PF-9454
ZUSA-PF-9455
ZUSA-PF-9456
ZUSA-PF-9457
ZUSA-PF-9458
ZUSA-PF-9459
ZUSA-PF-9460
ZUSA-PF-9461
ZUSA-PF-9462
ZUSA-PF-9463
ZUSA-PF-9464
ZUSA-PF-9465
ZUSA-PF-9466
ZUSA-PF-9467
ZUSA-PF-9468
ZUSA-PF-9469
ZUSA-PF-9470
ZUSA-PF-9471
ZUSA-PF-9472
ZUSA-PF-9473
ZUSA-PF-9474
ZUSA-PF-9475
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca 1
(pulgada)
Rosca 2
(pulgada)
1 Pieza(s)

13 Días

1/41/8
1 Pieza(s)

13 Días

3/81/8
1 Pieza(s)

13 Días

3/81/4
1 Pieza(s)

13 Días

1/21/4
1 Pieza(s)

13 Días

1/23/8
1 Pieza(s)

13 Días

3/41/4
1 Pieza(s)

13 Días

3/43/8
1 Pieza(s)

81 Días

3/41/2
1 Pieza(s)

13 Días

11/2
1 Pieza(s)

13 Días

13/4
1 Pieza(s)

13 Días

1 1/41/2
1 Pieza(s)

13 Días

1 1/43/4
1 Pieza(s)

13 Días

1 1/41
1 Pieza(s)

13 Días

1 1/23/4
1 Pieza(s)

Presupuesto

1 1/21
1 Pieza(s)

Presupuesto

1 1/21 1/4
1 Pieza(s)

13 Días

21
1 Pieza(s)

13 Días

21 1/4
1 Pieza(s)

Presupuesto

21 1/2
1 Pieza(s)

13 Días

2 1/21 1/2
1 Pieza(s)

13 Días

2 1/22
1 Pieza(s)

13 Días

32
1 Pieza(s)

13 Días

32 1/2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Aluminio Presión máxima de funcionamiento 150 Tipo de rosca de conexión NPT

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico