(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tapón - cabeza cuadrada hueca, latón, accesorio para tubería macho NPT, sellador de roscas, clase 125

Tapón - cabeza cuadrada hueca, latón, accesorio para tubería macho NPT, sellador de roscas, clase 125

El tapón NPT macho de cabeza cuadrada con sellador de roscas hecho de latón es una excelente opción para usar tanto con agua fría como caliente. Accesorios que cumplen con los estándares de bajo contenido de plomo NSF/ANSI 61 y NSF/ANSI 372 y se pueden usar con agua potable. Estos accesorios de compresión tienen aplicaciones específicas de presión de agua; clase 125 en aplicaciones de baja presión, clase 250 en aplicaciones de media presión y accesorios de compresión/instrumentación en aplicaciones de alta presión.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
ZUSA-PF-10733
ZUSA-PF-10734
ZUSA-PF-10735
ZUSA-PF-10736
ZUSA-PF-10737
ZUSA-PF-10738
ZUSA-PF-10739
ZUSA-PF-10740
ZUSA-PF-10741
ZUSA-PF-10742
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca 1
(pulgada)
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/8
1 Pieza(s)

81 Días

1/2
1 Pieza(s)

81 Días

3/4
1 Pieza(s)

81 Días

1
1 Pieza(s)

81 Días

1 1/4
1 Pieza(s)

81 Días

1 1/2
1 Pieza(s)

81 Días

2
1 Pieza(s)

81 Días

2 1/2
1 Pieza(s)

81 Días

3
1 Pieza(s)

81 Días

4

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Latón Presión máxima de funcionamiento 125 Tipo de rosca de conexión NPT

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico