(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorio para tubo de instrumentación: mangas delantera y trasera, doble virola, acero inoxidable 316

Accesorio para tubo de instrumentación: mangas delantera y trasera, doble virola, acero inoxidable 316

Las fundas delanteras y traseras de acero inoxidable 316 tienen una excelente resistencia a la corrosión y no pueden endurecerse por la precipitación. Estos accesorios también tienen varias clases de presión y deben usarse de acuerdo con los requisitos de presión del sistema. Utilice clase 125 en aplicaciones de baja presión, clase 250 en aplicaciones de media presión y accesorios de compresión/instrumentación en aplicaciones de alta presión.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
ZUSA-TF-YL-143
ZUSA-TF-YL-145
ZUSA-TF-YL-146
ZUSA-TF-YL-501
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Presión máxima de funcionamiento
(MPa)
Tubo OD D (D1)
(φ)
Para tubo OD
1 Pieza(s)

Presupuesto

681/4"1/4"
1 Pieza(s)

81 Días

553/8"3/8"
1 Pieza(s)

13 Días

501/2"1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

373/4"3/4"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 316 Tipo Productos relacionados Fluido Aplicable Agua / Gas / Aceite
Tipo de componente relacionado Férula, manga Tipo de conección Otros Tratamiento de superficies No provisto
Material Acero inoxidable 316 Estilo Manga Forma Manga

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico