(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorio para tubo de instrumentación: conector en T, virola doble, acero inoxidable 316

Accesorio para tubo de instrumentación: conector en T, virola doble, acero inoxidable 316

El conector en T de acero inoxidable 316 tiene una excelente resistencia a la corrosión y no puede endurecerse por precipitación. Estos accesorios también tienen varias clases de presión y deben usarse de acuerdo con los requisitos de presión del sistema. Utilice clase 125 en aplicaciones de baja presión, clase 250 en aplicaciones de media presión y accesorios de compresión/instrumentación en aplicaciones de alta presión.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
ZUSA-TF-YL-127
ZUSA-TF-YL-129
ZUSA-TF-YL-130
ZUSA-TF-YL-132
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Presión máxima de funcionamiento
(MPa)
Tubo OD D (D1)
(φ)
Tubo OD D2
(φ)
Conexión A Conexión B Para tubo OD
1 Pieza(s)

13 Días

681/4"1/4"Tubo de 1/4"Tubo de 1/4"1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

553/8"3/8"Tubo de 3/8"Tubo de 3/8"3/8"
1 Pieza(s)

13 Días

501/2"1/2"Tubo de 1/2"Tubo de 1/2"1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

373/4"3/4"Tubo de 3/4"Tubo de 3/4"3/4"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 316 Tipo Adecuado Fluido Aplicable Agua / Gas / Aceite
Tipo de conección Tubo <-> Tubo, igual diámetro Tipo de conexión: tubo de igual diámetro Camisetas de unión Tratamiento de superficies No provisto
Material Acero inoxidable 316 Estilo camiseta de unión Forma Tee

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico