(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector: recto, accesorios para tubos de instrumentación, BSPT hembra, latón, tubo en pulgadas

Conector: recto, accesorios para tubos de instrumentación, BSPT hembra, latón, tubo en pulgadas

Los accesorios de compresión rectos hembra - macho tienen un solo manguito que muerde el tubo al apretar la tuerca para crear un sello fuerte. Los accesorios de compresión con dos manguitos se conocen como accesorios de instrumentación y proporcionan una mejor potencia de agarre para aplicaciones de mayor presión. El latón es un metal duradero.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ZUSA-TF-YL-747
ZUSA-TF-YL-748
ZUSA-TF-YL-749
ZUSA-TF-YL-750
ZUSA-TF-YL-751
ZUSA-TF-YL-752
ZUSA-TF-YL-753
ZUSA-TF-YL-754
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1 Conexión A Conexión B Para tubo OD Presión laboral
1 Pieza(s)

13 Días

1/4"Tubo de 1/4"1/8" BSPT hembra1/4"2900 psi
1 Pieza(s)

13 Días

1/4"Tubo de 1/4"1/4" BSPT hembra1/4"2900 psi
1 Pieza(s)

13 Días

1/4"Tubo de 1/4"1/2" BSPT hembra1/4"2350 psi
1 Pieza(s)

13 Días

3/8"Tubo de 3/8"1/4" BSPT hembra3/8"2900 psi
1 Pieza(s)

13 Días

3/8"Tubo de 3/8"3/8" BSPT hembra3/8"2900 psi
1 Pieza(s)

13 Días

3/8"Tubo de 3/8"1/2" BSPT hembra3/8"2350 psi
1 Pieza(s)

13 Días

1/2"Tubo de 1/2"1/4" BSPT hembra1/2"2900 psi
1 Pieza(s)

13 Días

1/2"Tubo de 1/2"1/2" BSPT hembra1/2"2350 psi

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión Mujer BSPT Forma de conexión de rosca a tubo Hembra recta Material Latón
Tipos de hilos Mujer BSPT Material Latón Estilo Hembra recto
Forma Recto

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico