(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector: recto, accesorios para tubos de instrumentación, BSPP macho, latón

Conector: recto, accesorios para tubos de instrumentación, BSPP macho, latón

Los accesorios de compresión macho rectos tienen un solo manguito que se introduce en el tubo a medida que se aprieta la tuerca para crear un sello fuerte. Los accesorios de compresión con dos manguitos se conocen como accesorios de instrumentación y proporcionan una mejor potencia de agarre para aplicaciones de mayor presión.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
ZUSA-TF-YL-612
ZUSA-TF-YL-613
ZUSA-TF-YL-614
ZUSA-TF-YL-615
ZUSA-TF-YL-616
ZUSA-TF-YL-617
ZUSA-TF-YL-618
ZUSA-TF-YL-619
ZUSA-TF-YL-620
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1 Conexión A Conexión B Para tubo OD Presión laboral
1 Pieza(s)

13 Días

6mmTubo de 6mm1/4" BSPP macho6mm2900 psi
1 Pieza(s)

13 Días

6mmTubo de 6mm3/8" BSPP macho6mm2900 psi
1 Pieza(s)

13 Días

6mmTubo de 6mm1/2" BSPP macho6mm2350 psi
1 Pieza(s)

13 Días

10mmTubo de 10mm1/4" BSPP macho10mm2900 psi
1 Pieza(s)

13 Días

10mmTubo de 10mm3/8" BSPP macho10mm2900 psi
1 Pieza(s)

13 Días

10mmTubo de 10mm1/2" BSPP macho10mm2350 psi
1 Pieza(s)

13 Días

12mmTubo de 12mm1/4" BSPP macho12mm2350 psi
1 Pieza(s)

13 Días

12mmTubo de 12mm3/8" BSPP macho12mm2350 psi
1 Pieza(s)

13 Días

12mmTubo de 12mm1/2" BSPP macho12mm2350 psi

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión Hombre BSPP Forma de conexión de rosca a tubo Hombre recta Material Latón
Tipos de hilos Hombre BSPP Material Latón Estilo Macho recto
Forma Recto

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico