(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector: recto, accesorios para tubos de instrumentación, BSPT macho, latón

Conector: recto, accesorios para tubos de instrumentación, BSPT macho, latón

Los accesorios de compresión rectos tienen un solo manguito que se introduce en el tubo cuando se aprieta la tuerca para crear un sello fuerte. Los accesorios de compresión con dos manguitos se conocen como accesorios de instrumentación y proporcionan una mejor potencia de agarre para aplicaciones de mayor presión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ZUSA-TF-YL-603
ZUSA-TF-YL-604
ZUSA-TF-YL-605
ZUSA-TF-YL-606
ZUSA-TF-YL-607
ZUSA-TF-YL-608
ZUSA-TF-YL-609
ZUSA-TF-YL-610
ZUSA-TF-YL-611
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1 Conexión A Conexión B Para tubo OD Presión laboral
1 Pieza(s)

13 Días

6mmTubo de 6mm1/4" BSPT macho6mm2900 psi
1 Pieza(s)

13 Días

6mmTubo de 6mm3/8" BSPT macho6mm2900 psi
1 Pieza(s)

13 Días

6mmTubo de 6mm1/2" BSPT macho6mm2350 psi
1 Pieza(s)

13 Días

10mmTubo de 10mm1/4" BSPT macho10mm2900 psi
1 Pieza(s)

13 Días

10mmTubo de 10mm3/8" BSPT macho10mm2900 psi
1 Pieza(s)

13 Días

10mmTubo de 10mm1/2" BSPT macho10mm2900 psi
1 Pieza(s)

13 Días

12mmTubo de 12mm1/4" BSPT macho12mm2350 psi
1 Pieza(s)

13 Días

12mmTubo de 12mm3/8" BSPT macho12mm2350 psi
1 Pieza(s)

13 Días

12mmTubo de 12mm1/2" BSPT macho12mm2350 psi

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión BSPT masculino Forma de conexión de rosca a tubo Hombre recta Material Latón
Tipos de hilos BSPT masculino Material Latón Estilo Macho recto
Forma Recto

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico