(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brida para tubería - cuello soldado, acero revestido de negro, clase 1500

Brida para tubería - cuello soldado, acero revestido de negro, clase 1500

Las juntas de brida con cuello soldado conectan tuberías y componentes en un sistema de tuberías mediante conexiones atornilladas y juntas. El acero recubierto de negro ofrece más resistencia a la corrosión y la abrasión al tiempo que protege el material de acero.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BULK-PF-564
BULK-PF-565
BULK-PF-566
BULK-PF-567
BULK-PF-568
BULK-PF-569
BULK-PF-570
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de la tubería Brida de diámetro exterior
1 Pieza(s)

13 Días

1/2"4-3/4"
1 Pieza(s)

13 Días

3/4"5-1/8"
1 Pieza(s)

13 Días

1"5-7/8"
1 Pieza(s)

13 Días

1-1/2"7"
1 Pieza(s)

13 Días

2"8-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

3"10-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

4"12-1/4"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Presión máxima de funcionamiento(MPa) 10 Tipo de conección Con brida Forma de conexión Brida
Rosca de conexión tipo M1 Ninguno Rosca de conexión tipo M2 Ninguno Tratamiento de superficies Recubrimiento de óxido negro
Fluido Aplicable Agua / Gas / Aceite Divisiones de Max. Presión operacional 5.0 MPa to 10.0 MPa (北米独自項目 日本以外使用不可)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico