(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brida para tubería: roscada, acero revestido de negro, clase 1500

Brida para tubería: roscada, acero revestido de negro, clase 1500

La brida roscada conecta tuberías y componentes en un sistema de tuberías utilizando juntas y conexiones NPT roscadas macho y hembra y llena el espacio entre dos superficies. El acero recubierto de negro ofrece más resistencia a la corrosión.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
BULK-PF-557
BULK-PF-558
BULK-PF-559
BULK-PF-560
BULK-PF-561
BULK-PF-562
BULK-PF-563
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de la tubería Brida de diámetro exterior
1 Pieza(s)

13 Días

1/2"4-3/4"
1 Pieza(s)

13 Días

3/4"5-1/8"
1 Pieza(s)

13 Días

1"5-7/8"
1 Pieza(s)

13 Días

1-1/2"7"
1 Pieza(s)

81 Días

2"8-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

3"10-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

4"12-1/4"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Presión máxima de funcionamiento(MPa) 10 Tipo de conección Hilo <-> Hilo, Diámetro Igual Forma de conexión Brida
Rosca de conexión tipo M1 NPT Rosca de conexión tipo M2 NPT Tratamiento de superficies Recubrimiento de óxido negro
Fluido Aplicable Agua / Gas / Aceite Divisiones de Max. Presión operacional 5.0 MPa to 10.0 MPa (北米独自項目 日本以外使用不可)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico