(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brida para tubería - cuello soldado, acero revestido de negro, clase 600

Brida para tubería - cuello soldado, acero revestido de negro, clase 600

Las juntas de cuello soldado conectan tuberías y componentes en un sistema de tuberías mediante conexiones atornilladas y juntas y reubican la tensión en las tuberías. El acero recubierto de negro ofrece más resistencia a la corrosión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BULK-PF-417
BULK-PF-418
BULK-PF-419
BULK-PF-420
BULK-PF-421
BULK-PF-422
BULK-PF-423
BULK-PF-424
BULK-PF-425
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de la tubería Brida de diámetro exterior
1 Pieza(s)

13 Días

1/2"3 3/4"
1 Pieza(s)

13 Días

3/4"4 5/8"
1 Pieza(s)

13 Días

1"4 7/8"
1 Pieza(s)

13 Días

1 1/4"5 1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

1 1/2"6 1/8"
1 Pieza(s)

13 Días

2"6 1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

2 1/2"7 1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

3"8 1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

4"10 3/4"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero recubierto de negro Forma de conexión Brida Rosca de conexión tipo M1 Ninguno
Rosca de conexión tipo M2 Ninguno Tipo Adecuado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico