(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tira de caucho Hypalon - durómetro 60 A

Tira de caucho Hypalon - durómetro 60 A

Hypalon se puede utilizar como alternativa al neopreno. Estas tiras de caucho se caracterizan por su buena resistencia a los productos químicos y al agua y, a menudo, se utilizan como revestimiento exterior para protección.

Durómetro: 60 A

Alargamiento: 3.5

Resistencia al desgarre: 25 N/mm

Conjunto de compresión: 0.4

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BULK-RS-HPN60-21
BULK-RS-HPN60-22
BULK-RS-HPN60-23
BULK-RS-HPN60-24
BULK-RS-HPN60-25
BULK-RS-HPN60-26
BULK-RS-HPN60-27
BULK-RS-HPN60-28
BULK-RS-HPN60-29
BULK-RS-HPN60-30
BULK-RS-HPN60-31
BULK-RS-HPN60-32
BULK-RS-HPN60-33
BULK-RS-HPN60-34
BULK-RS-HPN60-35
BULK-RS-HPN60-48
BULK-RS-HPN60-49
BULK-RS-HPN60-50
BULK-RS-HPN60-51
BULK-RS-HPN60-52
BULK-RS-HPN60-53
BULK-RS-HPN60-54
BULK-RS-HPN60-55
BULK-RS-HPN60-56
BULK-RS-HPN60-57
BULK-RS-HPN60-58
BULK-RS-HPN60-59
BULK-RS-HPN60-60
BULK-RS-HPN60-61
BULK-RS-HPN60-62
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cinta adhesiva Espesor
(pulgada)
Ancho
(pulgada)
Tipo de respaldo
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo1/162Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo3/322Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo1/82Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo3/162Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo1/42Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo1/164Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo3/324Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo1/84Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo3/164Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo1/44Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo1/166Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo3/326Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo1/86Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo3/166Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo1/46Plano
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/162Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

81 Días

con adhesivo3/322Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/82Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

81 Días

con adhesivo3/162Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

81 Días

con adhesivo1/42Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

81 Días

con adhesivo1/164Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

81 Días

con adhesivo3/324Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

81 Días

con adhesivo1/84Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

81 Días

con adhesivo3/164Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

81 Días

con adhesivo1/44Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

81 Días

con adhesivo1/166Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

81 Días

con adhesivo3/326Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/86Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

81 Días

con adhesivo3/166Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

81 Días

con adhesivo1/46Adhesivo acrílico

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material general Caucho Longitud(pulgada) 36 Material, detalles caucho hipalon
Color Negro independiente 1.500 psi Textura Liso

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico