(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rodamiento rígido de bolas - anillo de retención, una hilera, pulgadas, serie 7500

Rodamiento rígido de bolas - anillo de retención, una hilera, pulgadas, serie 7500

Los rodamientos de la serie 7500 son rodamientos radiales de tipo retenedor de una hilera, de construcción similar a los rodamientos de la serie 1600. Incorporan un sello de contacto de un solo labio de gran eficacia, con protección metálica. Los anillos interior y exterior están torneados de acero cromado y, después de un cuidadoso tratamiento térmico, los anillos endurecidos se rectifican con precisión para alcanzar tolerancias estrechas.

Los rodamientos de la serie 7500 se recomiendan para aplicaciones que requieren la precisión de rotación y el rendimiento silencioso de los rodamientos de grado de precisión con tolerancia estrecha, y donde se requiere un sello superior para retener el lubricante y mantener el rodamiento libre de polvo y suciedad.

Normalmente con doble sellado (tipo DL), los rodamientos de la serie 7500 se pueden producir bajo pedido con sellos en un solo lado (tipo SL) o sin sellos (tipo NL). Los rodamientos con doble sellado están engrasados ​​de serie; sin embargo, todos los tipos pueden equiparse con o sin empaquetadura de grasa, según se desee. Todos los tipos están provistos de una ranura para anillo elástico, con el anillo elástico montado en el rodamiento como opción.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado




Número de Parte
7508DLGTNTG18
7508DLTNTG18
7510DLGTNTG18
7510DLTNTG18
7512DLGTNTG18
7512DLTNTG18
7516DLGTNTG18
7516DLTNTG18
7520DLGTNTG18
7520DLTNTG18
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar ID d
(Ø)
O.D. D
(Ø)
Ancho B
(mm)
Capacidad de carga dinámica básica
(N)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(N)
1 Pieza(s)

9 Días

16 (5/8")44.5 (1-3/4")16 (5/8")456011544
1 Pieza(s)

9 Días

12.7 (1/2")44.5 (1-3/4")16 (5/8")456011544
1 Pieza(s)

9 Días

16 (5/8")44.5 (1-3/4")16 (5/8")115444560
1 Pieza(s)

9 Días

16 (5/8")44.5 (1-3/4")16 (5/8")456011544
1 Pieza(s)

9 Días

19.1 (3/4")44.5 (1-3/4")16 (5/8")456011544
1 Pieza(s)

9 Días

19.1 (3/4")44.5 (1-3/4")16 (5/8")115444560
1 Pieza(s)

9 Días

25.4 (1")50.8 (2")16 (5/8")600613212
1 Pieza(s)

9 Días

25.4 (1")50.8 (2")16 (5/8")600613212
1 Pieza(s)

9 Días

31.8 (1-1/4")65.3 (2-9/16")19.1 (3/4")2384311655
1 Pieza(s)

9 Días

31.8 (1-1/4")65.3 (2-9/16")19.1 (3/4")1165523843

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pelota Material del anillo interno / externo Acero Forma del anillo exterior Estriado
Dirección de carga Radial Número de filas de anillo de canalización Single Track Estándares de tamaño Serie en pulgadas
Material del elemento rodante Acero

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico