(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rodamiento de bolas de sección delgada - sellado, serie JU

Rodamiento de bolas de sección delgada - sellado, serie JU

Características

· 52100 Acero

· Diametro largo

· Peso ligero

· Pequeña sección transversal

· Separador de bolas a presión

· Sellado

· Serie JU

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado





Número de Parte
JU040CP0-RBC
JU042CP0-RBC
JU045CP0-RBC
JU047CP0-RBC
JU050CP0-RBC
JU055CP0-RBC
JU060CP0-RBC
JU065CP0-RBC
JU070CP0-RBC
JU075CP0-RBC
JU080CP0-RBC
JU090CP0-RBC
JU100CP0-RBC
JU110CP0-RBC
JU120CP0-RBC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar ID d
(Ø)
O.D. D
(Ø)
Capacidad de carga dinámica básica
(N)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(N)
1 Pieza(s)

9 Días

101.6 (4")120.7 (4-3/4")57399342
1 Pieza(s)

7 Días

108 (4-1/4")127 (5")58729876
1 Pieza(s)

16 Días

114.3 (4-1/2")133.4 (5-1/4")-10409
1 Pieza(s)

7 Días

120.7 (4-3/4")139.7 (5-1/2")609510943
1 Pieza(s)

9 Días

127 (5")146.1 (5-3/4")618411521
1 Pieza(s)

9 Días

139.7 (5-1/2")158.8 (6-1/4")640612589
1 Pieza(s)

9 Días

152.4 (6")171.5 (6-3/4")662813657
1 Pieza(s)

9 Días

165.1 (6-1/2")184.2 (7-1/4")680614724
1 Pieza(s)

9 Días

177.8 (7")196.9 (7-3/4")698415792
1 Pieza(s)

9 Días

190.5 (7-1/2")209.6 (8-1/4")711816859
1 Pieza(s)

9 Días

203.2 (8")222.3 (8-3/4")734017927
1 Pieza(s)

9 Días

228.6 (9")247.7 (9-3/4")769620062
1 Pieza(s)

16 Días

254 (10")273.1 (10-3/4")792322197
1 Pieza(s)

16 Días

279.4 (11")298.5 (11-3/4")835924332
1 Pieza(s)

7 Días

304.8 (12")323.9 (12-3/4")878126467

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pelota Material del anillo interno / externo Acero Precisión Clase 0 (ABEC-1)
Dirección de carga Radial Estándares de tamaño Serie en pulgadas Material del elemento rodante Acero

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico