(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Codos de 90° - racores de compresión, NPT macho, serie N2501

Codos de 90° - racores de compresión, NPT macho, serie N2501

Los accesorios para tubos de instrumentación de Brennan proporcionan sellos sin torsión y a prueba de fugas en todas las conexiones de los tubos. Los accesorios de tubo de doble férula y de un solo casquillo de Brennan son reutilizables varias veces y pueden soportar fuertes impulsos y vibraciones tanto en sistemas de vacío como de presión. Las pruebas exhaustivas han demostrado que el tubo cederá antes de que una junta de doble casquillo de Brennan comience a tener fugas.

Características del conector de tubo de instrumentación Brennan:
· Autoalineante
· Trabajo en tubos de pared gruesa y delgada.
· Resistir la vibración
· Trabajar en una variedad de materiales de tubos.
· Todos los componentes están hechos del mismo material para compatibilidad térmica y resistencia a la corrosión.
· Resistir los ciclos de temperatura
· Compensar las variables encontradas en el tubo y materiales.
· No reduce significativamente el área de flujo

Rendimiento
· Trabajo en vacío, así como a baja y alta presión.
· Sellado a bajas temperaturas criogénicas, así como a temperaturas elevadas nominales para el tubo.
· Sellar consistentemente en un amplio rango de ciclos de temperatura.
· Sellar repetidamente tanto en condiciones de fabricación como de remake.
· Resistir la presión más allá del punto de rotura del tubo

Asamblea
· Utilice geometría en lugar de torsión para lograr uniformidad en el maquillaje. (Para completar la unión, solo se requiere 1-1/4 de vuelta después de apretar bien).
· No requiere desmontaje e inspección del estampado de la férula en cada montaje.
· No requiere herramientas especiales para el montaje.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
N2501-02-02-SS
N2501-02-04-SS
N2501-04-02-SS
N2501-04-04-SS
N2501-04-06-SS
N2501-04-08-SS
N2501-05-04-SS
N2501-06-04-SS
N2501-06-06-SS
N2501-06-08-SS
N2501-08-06-SS
N2501-08-08-SS
N2501-08-12-SS
N2501-10-08-SS
N2501-12-08-SS
N2501-12-12-SS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca 1 Tamaño de tubo 1 Diámetro interior del tubo
(mm)
1 Pieza(s)

11 Días

1/8"1/8"2.4mm
1 Pieza(s)

11 Días

1/4"1/8"2.4mm
1 Pieza(s)

11 Días

1/8"1/4"4.8mm
1 Pieza(s)

11 Días

1/4"1/4"4.8mm
1 Pieza(s)

11 Días

3/8"1/4"4.8mm
1 Pieza(s)

11 Días

1/2"1/4"4.8mm
1 Pieza(s)

11 Días

1/4"5/16"6.3mm
1 Pieza(s)

11 Días

1/4"3/8"7.1mm
1 Pieza(s)

11 Días

3/8"3/8"7.1mm
1 Pieza(s)

11 Días

1/2"3/8"7.1mm
1 Pieza(s)

11 Días

3/8"1/2"9.9mm
1 Pieza(s)

11 Días

1/2"1/2"9.9mm
1 Pieza(s)

11 Días

3/4"1/2"9.9mm
1 Pieza(s)

11 Días

1/2"5/8"12.7mm
1 Pieza(s)

11 Días

1/2"3/4"15.8mm
1 Pieza(s)

11 Días

3/4"3/4"15.8mm

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión Conexión de rosca a tubo Forma de conexión de rosca a tubo Male Elbow Material Acero inoxidable
Tratamiento de superficies No provisto Tipos de hilos NPT

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico