(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tubos: silicona, alta temperatura, grado médico

Tubos: silicona, alta temperatura, grado médico

Este tubo de silicona de alta pureza está curado con platino, fabricado con materiales que cumplen con la FDA y certificado según los estándares USP clase VI. Se utiliza con frecuencia en aplicaciones médicas y biofarmacéuticas que tienen requisitos estrictos de pureza y bajos niveles de extraíbles.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialidentificaciónsobredosisespesor de paredlongituddurómetroreforzamientoclaridadcolorpresión operacional
zusa-ht - 2882silicona 1/8"1/4"1/16"100 pies.70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 2883silicona 3/16"5/16"1/16"100 pies.70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 2884silicona 1/4"1/2"1/8"100 pies.70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 2885silicona 3/8"7/16"3/32"100 pies.70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 2886silicona 1/2"3/4"1/8"100 pies.70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 3069silicona 1/8"1/4"1/16"50 pies.70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 3070silicona 3/16"5/16"1/16"50 pies.70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 3071silicona 1/4"1/2"1/8"50 pies.70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 3072silicona 3/8"7/16"3/32"50 pies.70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 3073silicona 1/2"3/4"1/8"50 pies.70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 3118silicona 1/8"1/4"1/16"25 pies.70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 3119silicona 3/16"5/16"1/16"25 pies.70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 3120silicona 1/4"1/2"1/8"25 pies.70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 3121silicona 3/8"7/16"3/32"25 pies.70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 3122silicona 1/2"3/4"1/8"25 pies.70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 3167silicona 1/8"1/4"1/16"10 pies70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 3168silicona 3/16"5/16"1/16"10 pies70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 3169silicona 1/4"1/2"1/8"10 pies70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 3170silicona 3/8"7/16"3/32"10 pies70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 3171silicona 1/2"3/4"1/8"10 pies70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 3216silicona 1/8"1/4"1/16"5 pies70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 3217silicona 3/16"5/16"1/16"5 pies70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 3218silicona 1/4"1/2"1/8"5 pies70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 3219silicona 3/8"7/16"3/32"5 pies70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 3220silicona 1/2"3/4"1/8"5 pies70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 3265silicona 1/8"1/4"1/16"2 pies70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 3266silicona 3/16"5/16"1/16"2 pies70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 3267silicona 1/4"1/2"1/8"2 pies70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 3268silicona 3/8"7/16"3/32"2 pies70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 3269silicona 1/2"3/4"1/8"2 pies70aningunosemitransparenteclaro40 psi
Número de Parte
ZUSA-HT-2882
ZUSA-HT-2883
ZUSA-HT-2884
ZUSA-HT-2885
ZUSA-HT-2886
ZUSA-HT-3069
ZUSA-HT-3070
ZUSA-HT-3071
ZUSA-HT-3072
ZUSA-HT-3073
ZUSA-HT-3118
ZUSA-HT-3119
ZUSA-HT-3120
ZUSA-HT-3121
ZUSA-HT-3122
ZUSA-HT-3167
ZUSA-HT-3168
ZUSA-HT-3169
ZUSA-HT-3170
ZUSA-HT-3171
ZUSA-HT-3216
ZUSA-HT-3217
ZUSA-HT-3218
ZUSA-HT-3219
ZUSA-HT-3220
ZUSA-HT-3265
ZUSA-HT-3266
ZUSA-HT-3267
ZUSA-HT-3268
ZUSA-HT-3269
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D. D
(Ø)
ID d
(Ø)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Longitud
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/4"1/8"3/4"100 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

5/16"3/16"3/4"100 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/2"1/4"1"100 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

7/16"3/8"1-1/2"100 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/4"1/2"1-3/4"100 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/4"1/8"3/4"50 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

5/16"3/16"3/4"50 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/2"1/4"1"50 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

7/16"3/8"1-1/2"50 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/4"1/2"1-3/4"50 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/4"1/8"3/4"25 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

5/16"3/16"3/4"25 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/2"1/4"1"25 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

7/16"3/8"1-1/2"25 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/4"1/2"1-3/4"25 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/4"1/8"3/4"10 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

5/16"3/16"3/4"10 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/2"1/4"1"10 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

7/16"3/8"1-1/2"10 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/4"1/2"1-3/4"10 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/4"1/8"3/4"5 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

5/16"3/16"3/4"5 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/2"1/4"1"5 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

7/16"3/8"1-1/2"5 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/4"1/2"1-3/4"5 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/4"1/8"3/4"2 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

5/16"3/16"3/4"2 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/2"1/4"1"2 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

7/16"3/8"1-1/2"2 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/4"1/2"1-3/4"2 pies

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material EPDM Color Transparente (incluidos los colores no blancos) Fluido Aplicable Agua / Aire / Químico
Entorno operativo Estándar / Resistencia al agua / Resistencia química Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aire)(℃) -65:: 216 Rango de presión de funcionamiento (con aire)(MPa) nulo:: 0,276
Durómetro 70A Reforzamiento Ninguno Especificaciones cumplidas FDA, NSF 51, USP clase VI

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico