(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Unión Y racores de conexión a presión con junta tórica Buna-N, polibutileno - Serie PTC-PBT

Unión Y racores de conexión a presión con junta tórica Buna-N, polibutileno - Serie PTC-PBT

También conocidos como accesorios de un toque, estos accesorios para tubo están diseñados para deslizarse dentro del accesorio con un anillo de agarre interno que lo mantiene en su lugar. Diseñado para aplicaciones de baja presión y para uso con tubos de plástico y metal blando. El polibutileno no absorbe la humedad, por lo que estos accesorios son buenos para aplicaciones de agua y aire con alta humedad.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialestiloformaconexión (a)conexión (B)conexión (c)para diámetro exterior del tubo
zusa-ptc-pbt - 2016polibutilenounión en Yestrellatubo de 1/8"tubo de 1/8"tubo de 1/8"1/8"
zusa-ptc-pbt - 2017polibutilenounión en Yestrellatubo de 5/32"tubo de 5/32"tubo de 5/32"5/32"
zusa-ptc-pbt - 2018polibutilenounión en Yestrellatubo de 3/16"tubo de 3/16"tubo de 3/16"3/16"
zusa-ptc-pbt - 2019polibutilenounión en Yestrellatubo de 1/4"tubo de 1/4"tubo de 1/4"1/4"
zusa-ptc-pbt - 2020polibutilenounión en Yestrellatubo de 5/16"tubo de 5/16"tubo de 5/16"5/16"
zusa-ptc-pbt - 2021polibutilenounión en Yestrellatubo de 3/8"tubo de 3/8"tubo de 3/8"3/8"
zusa-ptc-pbt - 2022polibutilenounión en Yestrellatubo de 1/2"tubo de 1/2"tubo de 1/2"1/2"
Número de Parte
ZUSA-PTC-PBT-2016
ZUSA-PTC-PBT-2017
ZUSA-PTC-PBT-2018
ZUSA-PTC-PBT-2019
ZUSA-PTC-PBT-2020
ZUSA-PTC-PBT-2021
ZUSA-PTC-PBT-2022
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Conexión A Conexión B Conexión C
1 Pieza(s)

13 Días

1/8"Tubo de 1/8"Tubo de 1/8"Tubo de 1/8"
1 Pieza(s)

13 Días

5/32"Tubo de 5/32"Tubo de 5/32"Tubo de 5/32"
1 Pieza(s)

13 Días

3/16"Tubo de 3/16"Tubo de 3/16"Tubo de 3/16"
1 Pieza(s)

13 Días

1/4"Tubo de 1/4"Tubo de 1/4"Tubo de 1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

5/16"Tubo de 5/16"Tubo de 5/16"Tubo de 5/16"
1 Pieza(s)

13 Días

3/8"Tubo de 3/8"Tubo de 3/8"Tubo de 3/8"
1 Pieza(s)

13 Días

1/2"Tubo de 1/2"Tubo de 1/2"Tubo de 1/2"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Fluido Aplicable Agua / Aire Tipo de montaje Montaje con tornillo, rama
Material Polibutileno Estilo estrella de unión Forma estrella
Color del cuerpo Gris claro Material de liberación del anillo Plástico Color de liberación del anillo ⑤Acero inoxidable duro 304
Material del anillo de agarre ⑤Acero inoxidable duro 304 Material de la junta tórica Buna-N vacío máximo 28 pulgadas de Hg a 72°F

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico