(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector: recto, racores de compresión, acero galvanizado

Conector: recto, racores de compresión, acero galvanizado

Los accesorios de compresión tienen un solo manguito que se introduce en el tubo cuando se aprieta la tuerca para crear un sello fuerte. El acero galvanizado es fuerte y tiene una buena resistencia a la corrosión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialestiloformaconexión (a)conexión (b)para diámetro exterior del tubo
zusa-tf-cf-st-1acero zincadomacho rectorectotubo de 1/8"1/8" npt macho1/8"
zusa-tf-cf-st-2acero zincadomacho rectorectotubo de 3/16"1/8" npt macho3/16"
zusa-tf-cf-st-4acero zincadomacho rectorectotubo de 1/4"1/8" npt macho1/4"
zusa-tf-cf-st-5acero zincadomacho rectorectotubo de 1/4"1/4" npt macho1/4"
zusa-tf-cf-st-12acero zincadomacho rectorectotubo de 3/8"1/4" npt macho3/8"
zusa-tf-cf-st-13acero zincadomacho rectorectotubo de 3/8"3/8" npt macho3/8"
zusa-tf-cf-st-16acero zincadomacho rectorectotubo de 1/2"3/8" npt macho1/2"
zusa-tf-cf-st-17acero zincadomacho rectorectotubo de 1/2"1/2" npt macho1/2"
Número de Parte
ZUSA-TF-CF-ST-1
ZUSA-TF-CF-ST-2
ZUSA-TF-CF-ST-4
ZUSA-TF-CF-ST-5
ZUSA-TF-CF-ST-12
ZUSA-TF-CF-ST-13
ZUSA-TF-CF-ST-16
ZUSA-TF-CF-ST-17
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1 Conexión A Conexión B Para tubo OD Presión laboral
1 Pieza(s)

13 Días

1/8"Tubo de 1/8"1/8" NPT macho1/8"8100 psi
1 Pieza(s)

13 Días

3/16"Tubo de 3/16"1/8" NPT macho3/16"5200 psi
1 Pieza(s)

13 Días

1/4"Tubo de 1/4"1/8" NPT macho1/4"4900 psi
1 Pieza(s)

13 Días

1/4"Tubo de 1/4"1/4" NPT macho1/4"4900 psi
1 Pieza(s)

13 Días

3/8"Tubo de 3/8"1/4" NPT macho3/8"3100 psi
1 Pieza(s)

13 Días

3/8"Tubo de 3/8"3/8" NPT macho3/8"3100 psi
1 Pieza(s)

13 Días

1/2"Tubo de 1/2"3/8" NPT macho1/2"3300 psi
1 Pieza(s)

13 Días

1/2"Tubo de 1/2"1/2" NPT macho1/2"3300 psi

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión BSPT masculino Forma de conexión de rosca a tubo Hombre recta Material Acero
Tipos de hilos BSPT masculino Material Acero zincado Estilo Macho recto
Forma Recto

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico