(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juntas tóricas Buna-N de perfil cuadrado resistente al aceite【5-100 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Juntas tóricas Buna-N de perfil cuadrado resistente al aceite

Las juntas tóricas de perfil cuadrado requieren menos compresión para lograr un sellado eficaz y no ruedan ni se tuercen en aplicaciones en movimiento. Buna-N es el material de junta tórica más utilizado debido a su resistencia y durabilidad. Es adecuado para una amplia gama de fluidos, incluidos aceites, agua y productos químicos suaves.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ZUSAHSQ70112

número de piezamaterialpulgadas/métricotamaño del guiónsección transversal (fraccionario)identificación (fraccionario)sobredosis (fraccionario)durómetroforma de sección transversalcolorcalificación
zusahsq70006buna-npulgada0061/16"1/8"1/4"70acuadradonegroestándar
zusahsq70007buna-npulgada0071/16"5/32"9/32"70acuadradonegroestándar
zusahsq70008buna-npulgada0081/16"3/16"5/16"70acuadradonegroestándar
zusahsq70009buna-npulgada0091/16"7/32"11/32"70acuadradonegroestándar
zusahsq70010buna-npulgada0101/16"1/4"3/8"70acuadradonegroestándar
zusahsq70011buna-npulgada0111/16"5/16"7/16"70acuadradonegroestándar
zusahsq70012buna-npulgada0121/16"3/8"1/2"70acuadradonegroestándar
zusahsq70013buna-npulgada0131/16"7/16"9/16"70acuadradonegroestándar
zusahsq70014buna-npulgada0141/16"1/2"5/8"70acuadradonegroestándar
zusahsq70015buna-npulgada0151/16"9/16"11/16"70acuadradonegroestándar
zusahsq70016buna-npulgada0161/16"5/8"3/4"70acuadradonegroestándar
zusahsq70017buna-npulgada0171/16"11/16"13/16"70acuadradonegroestándar
zusahsq70019buna-npulgada0191/16"13/16"15/16"70acuadradonegroestándar
zusahsq70020buna-npulgada0201/16"7/8"1"70acuadradonegroestándar
zusahsq70021buna-npulgada0211/16"15/16"1-1/16"70acuadradonegroestándar
zusahsq70024buna-npulgada0241/16"1-1/8"1-1/4"70acuadradonegroestándar
zusahsq70027buna-npulgada0271/16"1-5/16"1-7/16"70acuadradonegroestándar
zusahsq70028buna-npulgada0281/16"1-3/8"1-1/2"70acuadradonegroestándar
zusahsq70029buna-npulgada0291/16"1-1/2"1-5/8"70acuadradonegroestándar
zusahsq70032buna-npulgada0321/16"1-7/8"2"70acuadradonegroestándar
zusahsq70110buna-npulgada1103/32"3/8"9/16"70acuadradonegroestándar
zusahsq70111buna-npulgada1113/32"7/16"5/8"70acuadradonegroestándar
zusahsq70112buna-npulgada1123/32"1/2"11/16"70acuadradonegroestándar
zusahsq70113buna-npulgada1133/32"9/16"3/4"70acuadradonegroestándar
zusahsq70114buna-npulgada1143/32"5/8"13/16"70acuadradonegroestándar
zusahsq70115buna-npulgada1153/32"11/16"7/8"70acuadradonegroestándar
zusahsq70116buna-npulgada1163/32"3/4"15/16"70acuadradonegroestándar
zusahsq70117buna-npulgada1173/32"13/16"1"70acuadradonegroestándar
zusahsq70119buna-npulgada1193/32"15/16"1-1/8"70acuadradonegroestándar
zusahsq70126buna-npulgada1263/32"1-3/8"1-9/16"70acuadradonegroestándar
zusahsq70128buna-npulgada1283/32"1-1/2"1-11/16"70acuadradonegroestándar
zusahsq70132buna-npulgada1323/32"1-3/4"1-15/16"70acuadradonegroestándar
zusahsq70133buna-npulgada1333/32"1-13/16"2"70acuadradonegroestándar
zusahsq70134buna-npulgada1343/32"1-7/8"2-1/16"70acuadradonegroestándar
zusahsq70135buna-npulgada1353/32"1-15/16"2-1/8"70acuadradonegroestándar
zusahsq70136buna-npulgada1363/32"2"2-3/16"70acuadradonegroestándar
zusahsq70137buna-npulgada1373/32"2-1/16"2-1/4"70acuadradonegroestándar
zusahsq70138buna-npulgada1383/32"2-1/8"2-5/16"70acuadradonegroestándar
zusahsq70139buna-npulgada1393/32"2-3/16"2-3/8"70acuadradonegroestándar
zusahsq70210buna-npulgada2101/8"3/4"1"70acuadradonegroestándar
zusahsq70211buna-npulgada2111/8"13/16"1-1/16"70acuadradonegroestándar
zusahsq70212buna-npulgada2121/8"7/8"1-1/8"70acuadradonegroestándar
zusahsq70214buna-npulgada2141/8"1"1-1/4"70acuadradonegroestándar
zusahsq70215buna-npulgada2151/8"1-1/16"1-5/16"70acuadradonegroestándar
zusahsq70216buna-npulgada2161/8"1-1/8"1-3/8"70acuadradonegroestándar
zusahsq70219buna-npulgada2191/8"1-5/16"1-9/16"70acuadradonegroestándar
zusahsq70220buna-npulgada2201/8"1-3/8"1-5/8"70acuadradonegroestándar
zusahsq70221buna-npulgada2211/8"1-7/16"1-11/16"70acuadradonegroestándar
zusahsq70222buna-npulgada2221/8"1-1/2"1-3/4"70acuadradonegroestándar
zusahsq70223buna-npulgada2231/8"1-5/8"1-7/8"70acuadradonegroestándar
zusahsq70225buna-npulgada2251/8"1-7/8"2-1/8"70acuadradonegroestándar
zusahsq70227buna-npulgada2271/8"2-1/8"2-3/8"70acuadradonegroestándar
zusahsq70229buna-npulgada2291/8"2-3/8"2-5/8"70acuadradonegroestándar
zusahsq70230buna-npulgada2301/8"2-1/2"2-3/4"70acuadradonegroestándar
zusahsq70231buna-npulgada2311/8"2-5/8"2-7/8"70acuadradonegroestándar
zusahsq70232buna-npulgada2321/8"2-3/4"3"70acuadradonegroestándar
zusahsq70234buna-npulgada2341/8"3"3-1/4"70acuadradonegroestándar
zusahsq70235buna-npulgada2351/8"3-1/8"3-3/8"70acuadradonegroestándar
zusahsq70237buna-npulgada2371/8"3-3/8"3-5/8"70acuadradonegroestándar
zusahsq70240buna-npulgada2401/8"3-3/4"4"70acuadradonegroestándar
zusahsq70246buna-npulgada2461/8"4-1/2"4-3/4"70acuadradonegroestándar
zusahsq70325buna-npulgada3253/16"1-1/2"1-7/8"70acuadradonegroestándar
zusahsq70326buna-npulgada3263/16"1-5/8"2"70acuadradonegroestándar
zusahsq70336buna-npulgada3363/16"2-7/8"3-1/4"70acuadradonegroestándar
zusahsq70337buna-npulgada3373/16"3"3-3/8"70acuadradonegroestándar
Número de Parte
ZUSAHSQ70112
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D. D
(Ø)
ID d
(Ø)
Tamaño del guión Sección transversal (Actual) Sección transversal (Fraccionario) ID (Actual) ID (Fraccionario) OD (Actual) OD (Fraccionario)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

11/16"1/2"112.103"3/32"0.487"1/2"0.693"11/16"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Buna-N grado alimenticio Medio ambiente, aplicaciones Resistente a aceites minerales / Resistente al agua Material Buna-N
Durómetro 70A Dureza Estándar Forma de sección transversal Cuadrado
Color Negro Grado Estándar Rango de temperatura -40° a 250°F

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ZUSAHSQ70112 de la serie Juntas tóricas Buna-N de perfil cuadrado resistente al aceite.

Products like this...

Número de Parte
ZUSAHSQ70009
ZUSAHSQ70010
ZUSAHSQ70011
ZUSAHSQ70113
ZUSAHSQ70114
ZUSAHSQ70115
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D. D
(Ø)
ID d
(Ø)
Tamaño del guión Sección transversal (Actual) Sección transversal (Fraccionario) ID (Actual) ID (Fraccionario) OD (Actual) OD (Fraccionario)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

11/32"7/32"009.070"1/16"0.208"7/32"0.348"11/32"

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)

81 Días

3/8"1/4"010.070"1/16"0.239"1/4"0.379"3/8"

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

7/16"5/16"011.070"1/16"0.301"5/16"0.441"7/16"

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

3/4"9/16"113.103"3/32"0.549"9/16"0.755"3/4"

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

13/16"5/8"114.103"3/32"0.612"5/8"0.818"13/16"

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

7/8"11/16"115.103"3/32"0.674"11/16"0.880"7/8"

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico