(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juntas tóricas FFKM Kalrez 7075 resistentes a temperaturas extremas y productos químicos (Números de pieza)

Juntas tóricas FFKM Kalrez 7075 resistentes a temperaturas extremas y productos químicos

FFKM tiene la mejor resistencia a los productos químicos y a las altas temperaturas entre todos los materiales de juntas tóricas. En comparación con otros tipos de Kalrez, Kalrez 7075 tiene una mayor resistencia a la temperatura y una mejor capacidad de compresión y sellado.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

028K7075

número de piezamaterialpulgadas/métricotamaño del guiónsección transversal (fraccionario)identificación (fraccionario)sobredosis (fraccionario)durómetroforma de sección transversalcolorcalificación
003k7075kalrez 7075pulgada0031/16"1/16"3/16"75aredondonegroestándar
004k7075kalrez 7075pulgada0041/16"3/64"13/64"75aredondonegroestándar
005k7075kalrez 7075pulgada0051/16"6/64"7/32"75aredondonegroestándar
006k7075kalrez 7075pulgada0061/16"1/8"1/4"75aredondonegroestándar
007k7075kalrez 7075pulgada0071/16"3/32"9/32"75aredondonegroestándar
008k7075kalrez 7075pulgada0081/16"1/16"5/16"75aredondonegroestándar
009k7075kalrez 7075pulgada0091/16"1/16"11/32"75aredondonegroestándar
010k7075kalrez 7075pulgada0101/16"1/4"3/8"75aredondonegroestándar
011k7075kalrez 7075pulgada0111/16"5/16"7/16"75aredondonegroestándar
012k7075kalrez 7075pulgada0121/16"3/8"1/2"75aredondonegroestándar
013k7075kalrez 7075pulgada0131/16"1/16"9/16"75aredondonegroestándar
014k7075kalrez 7075pulgada0141/16"1/2"5/8"75aredondonegroestándar
015k7075kalrez 7075pulgada0151/16"9/16"11/16"75aredondonegroestándar
016k7075kalrez 7075pulgada0161/16"3/8"3/4"75aredondonegroestándar
017k7075kalrez 7075pulgada0171/16"11/16"13/16"75aredondonegroestándar
018k7075kalrez 7075pulgada0181/16"3/4"7/8"75aredondonegroestándar
019k7075kalrez 7075pulgada0191/16"13/16"15/16"75aredondonegroestándar
020k7075kalrez 7075pulgada0201/16"3/8"1"75aredondonegroestándar
021k7075kalrez 7075pulgada0211/16"15/16"1-1/16"75aredondonegroestándar
022k7075kalrez 7075pulgada0221/16"1"1-1/8"75aredondonegroestándar
024k7075kalrez 7075pulgada0241/16"1-1/8"1-1/4"75aredondonegroestándar
026k7075kalrez 7075pulgada0261/16"1-1/4"1-3/8"75aredondonegroestándar
028k7075kalrez 7075pulgada0281/16"1-3/8"1-1/2"75aredondonegroestándar
029k7075kalrez 7075pulgada0291/16"1-1/2"1-5/8"75aredondonegroestándar
030k7075kalrez 7075pulgada0301/16"1-5/8"1-3/4"75aredondonegroestándar
031k7075kalrez 7075pulgada0311/16"1-3/4"1-7/8"75aredondonegroestándar
108k7075kalrez 7075pulgada1083/32"1/4"7/16"75aredondonegroestándar
109k7075kalrez 7075pulgada1093/32"3/16"1/2"75aredondonegroestándar
110k7075kalrez 7075pulgada1103/32"3/8"9/16"75aredondonegroestándar
111k7075kalrez 7075pulgada1113/32"7/16"5/8"75aredondonegroestándar
112k7075kalrez 7075pulgada1123/32"1/2"11/16"75aredondonegroestándar
113k7075kalrez 7075pulgada1133/32"9/16"3/4"75aredondonegroestándar
114k7075kalrez 7075pulgada1143/32"3/8"13/16"75aredondonegroestándar
115k7075kalrez 7075pulgada1153/32"9/16"7/8"75aredondonegroestándar
116k7075kalrez 7075pulgada1163/32"3/4"15/16"75aredondonegroestándar
117k7075kalrez 7075pulgada1173/32"13/16"1"75aredondonegroestándar
118k7075kalrez 7075pulgada1183/32"7/8"1-1/16"75aredondonegroestándar
206k7075kalrez 7075pulgada2061/8"1/2"3/4"75aredondonegroestándar
208k7075kalrez 7075pulgada2081/8"5/8"7/8"75aredondonegroestándar
210k7075kalrez 7075pulgada2101/8"3/4"1"75aredondonegroestándar
211k7075kalrez 7075pulgada2111/8"13/16"1-1/16"75aredondonegroestándar
212k7075kalrez 7075pulgada2121/8"7/8"1-1/8"75aredondonegroestándar
214k7075kalrez 7075pulgada2141/8"1"1-1/4"75aredondonegroestándar
216k7075kalrez 7075pulgada2161/8"1-1/8"1-3/8"75aredondonegroestándar
218k7075kalrez 7075pulgada2181/8"1-1/4"1-1/2"75aredondonegroestándar
           
Número de Parte
028K7075
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D. D
(Ø)
ID d
(Ø)
Tamaño del guión Sección transversal (Actual) Sección transversal (Fraccionario) ID (Actual) ID (Fraccionario) OD (Actual) OD (Fraccionario)
1 Pieza(s)

81 Días

1-1/2"1-3/8"0280.070"1/16"1.364"1-3/8"1.504"1-1/2"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Perfluoroelastómero Medio ambiente, aplicaciones Resistente a aceites minerales / Resistente al calor / Resistente químico / Resistente al clima / Resistente al agua Material Kalrez 7075
Durómetro 75A Dureza Estándar Forma de sección transversal Redondo
Color Negro Grado Estándar Rango de temperatura 30° a 625°F

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 028K7075 de la serie Juntas tóricas FFKM Kalrez 7075 resistentes a temperaturas extremas y productos químicos.

Products like this...

Número de Parte
006K7075
007K7075
008K7075
029K7075
030K7075
031K7075
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D. D
(Ø)
ID d
(Ø)
Tamaño del guión Sección transversal (Actual) Sección transversal (Fraccionario) ID (Actual) ID (Fraccionario) OD (Actual) OD (Fraccionario)
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/4"1/8"0060.070"1/16"0.114"1/8"0.254"1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

9/32"3/32"0070.070"1/16"0.145"3/32"0.285"9/32"
1 Pieza(s)

Presupuesto

5/16"1/16"0080.070"1/16"0.176"1/16"0.316"5/16"
1 Pieza(s)

Presupuesto

1-5/8"1-1/2"0290.070"1/16"1.489"1-1/2"1.629"1-5/8"
1 Pieza(s)

13 Días

1-3/4"1-5/8"0300.070"1/16"1.614"1-5/8"1.754"1-3/4"
1 Pieza(s)

81 Días

1-7/8"1-3/4"0310.070"1/16"1.739"1-3/4"1.879"1-7/8"

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico