(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juntas tóricas de poliuretano resistentes a la abrasión【1-25 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Juntas tóricas de poliuretano resistentes a la abrasión

El poliuretano es el material de junta tórica más resistente, lo que lo convierte en una opción popular en aplicaciones de desgaste donde hay abrasivos, alta presión y movimiento.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ZUSAU70216

número de piezamaterialpulgadas/métricotamaño del guiónsección transversal (fraccionario)identificación (fraccionario)sobredosis (fraccionario)durómetroforma de sección transversalcolorcalificación
zusau70005poliuretanopulgada0051/16"3/32"7/32"70aredondonaturalestándar
zusau70006poliuretanopulgada0061/16"1/8"1/4"70aredondonaturalestándar
zusau70007poliuretanopulgada0071/16"5/32"9/32"70aredondonaturalestándar
zusau70008poliuretanopulgada0081/16"3/16"5/16"70aredondonaturalestándar
zusau70009poliuretanopulgada0091/16"7/32"11/32"70aredondonaturalestándar
zusau70010poliuretanopulgada0101/16"1/4"3/8"70aredondonaturalestándar
zusau70011poliuretanopulgada0111/16"5/16"7/16"70aredondonaturalestándar
zusau70012poliuretanopulgada0121/16"3/8"1/2"70aredondonaturalestándar
zusau70013poliuretanopulgada0131/16"7/16"9/16"70aredondonaturalestándar
zusau70014poliuretanopulgada0141/16"1/2"5/8"70aredondonaturalestándar
zusau70015poliuretanopulgada0151/16"9/16"11/16"70aredondonaturalestándar
zusau70016poliuretanopulgada0161/16"5/8"3/4"70aredondonaturalestándar
zusau70017poliuretanopulgada0171/16"11/16"13/16"70aredondonaturalestándar
zusau70020poliuretanopulgada0201/16"7/8"1"70aredondonaturalestándar
zusau70023poliuretanopulgada0231/16"1-1/16"1-3/16"70aredondonaturalestándar
zusau70028poliuretanopulgada0281/16"1-3/8"1-1/2"70aredondonaturalestándar
zusau70029poliuretanopulgada0291/16"1-1/2"1-5/8"70aredondonaturalestándar
zusau70108poliuretanopulgada1083/32"1/4"7/16"70aredondonaturalestándar
zusau70109poliuretanopulgada1093/32"5/16"1/2"70aredondonaturalestándar
zusau70110poliuretanopulgada1103/32"3/8"9/16"70aredondonaturalestándar
zusau70111poliuretanopulgada1113/32"7/16"5/8"70aredondonaturalestándar
zusau70112poliuretanopulgada1123/32"1/2"11/16"70aredondonaturalestándar
zusau70113poliuretanopulgada1133/32"9/16"3/4"70aredondonaturalestándar
zusau70114poliuretanopulgada1143/32"5/8"13/16"70aredondonaturalestándar
zusau70115poliuretanopulgada1153/32"11/16"7/8"70aredondonaturalestándar
zusau70116poliuretanopulgada1163/32"3/4"15/16"70aredondonaturalestándar
zusau70117poliuretanopulgada1173/32"13/16"1"70aredondonaturalestándar
zusau70118poliuretanopulgada1183/32"7/8"1-1/16"70aredondonaturalestándar
zusau70119poliuretanopulgada1193/32"15/16"1-1/8"70aredondonaturalestándar
zusau70120poliuretanopulgada1203/32"1"1-3/16"70aredondonaturalestándar
zusau70122poliuretanopulgada1223/32"1-1/8"1-5/16"70aredondonaturalestándar
zusau70123poliuretanopulgada1233/32"1-3/16"1-3/8"70aredondonaturalestándar
zusau70124poliuretanopulgada1243/32"1-1/4"1-7/16"70aredondonaturalestándar
zusau70127poliuretanopulgada1273/32"1-7/16"1-5/8"70aredondonaturalestándar
zusau70129poliuretanopulgada1293/32"1-9/16"1-3/4"70aredondonaturalestándar
zusau70131poliuretanopulgada1313/32"1-11/16"1-7/8"70aredondonaturalestándar
zusau70132poliuretanopulgada1323/32"1-3/4"1-15/16"70aredondonaturalestándar
zusau70134poliuretanopulgada1343/32"1-7/8"2-1/16"70aredondonaturalestándar
zusau70136poliuretanopulgada1363/32"2"2-3/16"70aredondonaturalestándar
zusau70145poliuretanopulgada1453/32"2-9/16"2-3/4"70aredondonaturalestándar
zusau70146poliuretanopulgada1463/32"2-5/8"2-13/16"70aredondonaturalestándar
zusau70153poliuretanopulgada1533/32"3-1/2"3-11/16"70aredondonaturalestándar
zusau70210poliuretanopulgada2101/8"3/4"1"70aredondonaturalestándar
zusau70211poliuretanopulgada2111/8"13/16"1-1/16"70aredondonaturalestándar
zusau70212poliuretanopulgada2121/8"7/8"1-1/8"70aredondonaturalestándar
zusau70213poliuretanopulgada2131/8"15/16"1-3/16"70aredondonaturalestándar
zusau70214poliuretanopulgada2141/8"1"1-1/4"70aredondonaturalestándar
zusau70216poliuretanopulgada2161/8"1-1/8"1-3/8"70aredondonaturalestándar
zusau70217poliuretanopulgada2171/8"1-3/16"1-7/16"70aredondonaturalestándar
zusau70218poliuretanopulgada2181/8"1-1/4"1-1/2"70aredondonaturalestándar
zusau70220poliuretanopulgada2201/8"1-3/8"1-5/8"70aredondonaturalestándar
zusau70222poliuretanopulgada2221/8"1-1/2"1-3/4"70aredondonaturalestándar
zusau70224poliuretanopulgada2241/8"1-3/4"2"70aredondonaturalestándar
zusau70225poliuretanopulgada2251/8"1-7/8"2-1/8"70aredondonaturalestándar
zusau70226poliuretanopulgada2261/8"2"2-1/4"70aredondonaturalestándar
zusau70227poliuretanopulgada2271/8"2-1/8"2-3/8"70aredondonaturalestándar
zusau70229poliuretanopulgada2291/8"2-3/8"2-5/8"70aredondonaturalestándar
zusau70231poliuretanopulgada2311/8"2-5/8"2-7/8"70aredondonaturalestándar
zusau70232poliuretanopulgada2321/8"2-3/4"3"70aredondonaturalestándar
zusau70247poliuretanopulgada2471/8"4-5/8"4-7/8"70aredondonaturalestándar
zusau70256poliuretanopulgada2561/8"5-3/4"6"70aredondonaturalestándar
           
Número de Parte
ZUSAU70216
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D. D
(Ø)
ID d
(Ø)
Tamaño del guión Sección transversal (Actual) Sección transversal (Fraccionario) ID (Actual) ID (Fraccionario) OD (Actual) OD (Fraccionario)

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

1-3/8"1-1/8"2160.139"1/8"1.109"1-1/8"1.387"1-3/8"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Medio ambiente, aplicaciones Resistente a aceites minerales / Resistente al clima Material Poliuretano Durómetro 70A
Dureza Estándar Forma de sección transversal Redondo Color Natural
Grado Estándar Rango de temperatura -20° a 180°F

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ZUSAU70216 de la serie Juntas tóricas de poliuretano resistentes a la abrasión.

Products like this...

Número de Parte
ZUSAU70008
ZUSAU70009
ZUSAU70010
ZUSAU70217
ZUSAU70218
ZUSAU70220
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D. D
(Ø)
ID d
(Ø)
Tamaño del guión Sección transversal (Actual) Sección transversal (Fraccionario) ID (Actual) ID (Fraccionario) OD (Actual) OD (Fraccionario)

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

5/16"3/16"0080.070"1/16"0.176"3/16"0.316"5/16"

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

11/32"7/32"0090.070"1/16"0.208"7/32"0.348"11/32"

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

3/8"1/4"0100.070"1/16"0.239"1/4"0.379"3/8"

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

1-7/16"1-3/16"2170.139"1/8"1.171"1-3/16"1.449"1-7/16"

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

1-1/2"1-1/4"2180.139"1/8"1.234"1-1/4"1.512"1-1/2"

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

1-5/8"1-3/8"2200.139"1/8"1.359"1-3/8"1.637"1-5/8"

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico