(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios para tuberías: tapa, NPT hembra, acero inoxidable 304, clase 150

Accesorios para tuberías: tapa, NPT hembra, acero inoxidable 304, clase 150

Utilice accesorios de tubería con tapa clase 150 en aplicaciones de baja presión. El acero inoxidable 304 tiene muy buena resistencia a la corrosión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialclase de presiónestiloformatamaño de la tuberíatipo de conecciónconexión (a)presión laboralespecificaciones cumplidas
zusa-pf - 113acero inoxidable 304clase 150gorra redondagorra1/8"fnpt1/8" npt hembra150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 114acero inoxidable 304clase 150gorra redondagorra1/4"fnpt1/4" npt hembra150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 115acero inoxidable 304clase 150gorra redondagorra3/8"fnpt3/8" npt hembra150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 116acero inoxidable 304clase 150gorra redondagorra1/2"fnpt1/2" npt hembra150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 117acero inoxidable 304clase 150gorra redondagorra3/4"fnpt3/4" npt hembra150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 118acero inoxidable 304clase 150gorra redondagorra1"fnpt1" npt hembra150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 120acero inoxidable 304clase 150gorra redondagorra1-1/2"fnpt1-1/2" npt hembra150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 121acero inoxidable 304clase 150gorra redondagorra2"fnpthembra de 2" npt150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
Número de Parte
ZUSA-PF-113
ZUSA-PF-114
ZUSA-PF-115
ZUSA-PF-116
ZUSA-PF-117
ZUSA-PF-118
ZUSA-PF-120
ZUSA-PF-121
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Conexión A
1 Pieza(s)

13 Días

1/8B(6A)1/8" NPT hembra
1 Pieza(s)

13 Días

1/4B(8A)1/4" NPT hembra
1 Pieza(s)

13 Días

3/8B(10A)3/8" NPT hembra
1 Pieza(s)

13 Días

1/2B(15A)1/2" NPT hembra
1 Pieza(s)

13 Días

3/4B(20A)3/4" NPT hembra
1 Pieza(s)

13 Días

1B(25A)1" NPT hembra
1 Pieza(s)

13 Días

1 1/2B(40A)Hembra NPT de 1-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

2B(50A)2" NPT hembra

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 316 (316 L) Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1.034 Tipo de conección Hilo (Terminal)
Forma de conexión Tapas Rosca de conexión tipo M1 北米独自項目(北米以外使用不可)_1 Tipo Adecuado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico