(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios para tuberías accesorios para tuberías con sellador de roscas - tapón de cabeza cuadrada, macho NPT, acero inoxidable 316, clase 150

Accesorios para tuberías accesorios para tuberías con sellador de roscas - tapón de cabeza cuadrada, macho NPT, acero inoxidable 316, clase 150

Las roscas macho de estos accesorios de tapón de cabeza cuadrada tienen un sellador de roscas de PTFE preaplicado para una protección adicional contra fugas. Utilice accesorios clase 150 en aplicaciones de baja presión. El acero inoxidable 316 tiene una excelente resistencia a la corrosión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialclase de presiónestiloformatamaño de la tuberíatipo de conecciónconexión (a)presión laboralespecificaciones cumplidas
zusa-pf - 7050acero inoxidable 316clase 150tapón de cabeza cuadradaenchufar1/8"mnpt1/8" npt macho150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 7051acero inoxidable 316clase 150tapón de cabeza cuadradaenchufar1/4"mnpt1/4" npt macho150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 7052acero inoxidable 316clase 150tapón de cabeza cuadradaenchufar3/8"mnpt3/8" npt macho150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 7053acero inoxidable 316clase 150tapón de cabeza cuadradaenchufar1/2"mnpt1/2" npt macho150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 7054acero inoxidable 316clase 150tapón de cabeza cuadradaenchufar3/4"mnpt3/4" npt macho150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 7055acero inoxidable 316clase 150tapón de cabeza cuadradaenchufar1"mnptmacho de 1" npt150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 7057acero inoxidable 316clase 150tapón de cabeza cuadradaenchufar1-1/2"mnptmacho de 1-1/2" npt150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 7058acero inoxidable 316clase 150tapón de cabeza cuadradaenchufar2"mnptmacho de 2" npt150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
Número de Parte
ZUSA-PF-7050
ZUSA-PF-7051
ZUSA-PF-7052
ZUSA-PF-7053
ZUSA-PF-7054
ZUSA-PF-7055
ZUSA-PF-7057
ZUSA-PF-7058
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Conexión A
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/8B(6A)1/8" NPT macho
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/4B(8A)1/4" NPT macho
1 Pieza(s)

81 Días

3/8B(10A)3/8" NPT macho
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/2B(15A)1/2" NPT macho
1 Pieza(s)

81 Días

3/4B(20A)3/4" NPT macho
1 Pieza(s)

81 Días

1B(25A)1" NPT macho
1 Pieza(s)

81 Días

1 1/2B(40A)Macho NPT de 1-1/2"
1 Pieza(s)

81 Días

2B(50A)Macho NPT de 2"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 316 (316 L) Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1.034 Tipo de conección Hilo (Terminal)
Forma de conexión Tapones en ángulo Rosca de conexión tipo M1 NPT Tipo Adecuado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico