(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios de tubería de instrumentación con acoplamiento hexagonal reductor de latón, NPT hembra

Accesorios de tubería de instrumentación con acoplamiento hexagonal reductor de latón, NPT hembra

Los accesorios de tubería de acoplamiento hexagonal para instrumentación están mecanizados a un nivel de tolerancia excepcional con roscas laminadas para mayor resistencia. Utilice estos accesorios en aplicaciones de presión extrema. El latón tiene buena resistencia a la corrosión.

número de piezamaterialclase de presiónestiloformatamaño de la tuberíatipo de conecciónconexión (a)conexión (B)presión laboralespecificaciones cumplidas
zusa-pf - 4921latóninstrumentaciónacoplamiento hexagonal reductorderecho1/4" x 1/8"fnpt1/4" npt hembra1/8" npt hembra2900 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4922latóninstrumentaciónacoplamiento hexagonal reductorderecho3/8" x 1/8"fnpt3/8" npt hembra1/8" npt hembra2300 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4923latóninstrumentaciónacoplamiento hexagonal reductorderecho3/8" x 1/4"fnpt3/8" npt hembra1/4" npt hembra2300 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4924latóninstrumentaciónacoplamiento hexagonal reductorderecho1/2" x 1/8"fnpt1/2" npt hembra1/8" npt hembra2100 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4925latóninstrumentaciónacoplamiento hexagonal reductorderecho1/2" x 1/4"fnpt1/2" npt hembra1/4" npt hembra2100 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4926latóninstrumentaciónacoplamiento hexagonal reductorderecho1/2" x 3/8"fnpt1/2" npt hembra3/8" npt hembra2100 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4927latóninstrumentaciónacoplamiento hexagonal reductorderecho3/4" x 1/4"fnpt3/4" npt hembra1/4" npt hembra2000 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4928latóninstrumentaciónacoplamiento hexagonal reductorderecho3/4" x 1/2"fnpt3/4" npt hembra1/2" npt hembra2000 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
Número de Parte
ZUSA-PF-4921
ZUSA-PF-4922
ZUSA-PF-4923
ZUSA-PF-4924
ZUSA-PF-4925
ZUSA-PF-4926
ZUSA-PF-4927
ZUSA-PF-4928
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Conexión A Conexión B
1 Pieza(s)

13 Días

1/4B(8A)1/8B(6A)1/4" NPT hembra1/8" NPT hembra
1 Pieza(s)

13 Días

3/8B(10A)1/8B(6A)3/8" NPT hembra1/8" NPT hembra
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/8B(10A)1/4B(8A)3/8" NPT hembra1/4" NPT hembra
1 Pieza(s)

13 Días

1/2B(15A)1/8B(6A)1/2" NPT hembra1/8" NPT hembra
1 Pieza(s)

13 Días

1/2B(15A)1/4B(8A)1/2" NPT hembra1/4" NPT hembra
1 Pieza(s)

13 Días

1/2B(15A)3/8B(10A)1/2" NPT hembra3/8" NPT hembra
1 Pieza(s)

13 Días

3/4B(20A)1/4B(8A)3/4" NPT hembra1/4" NPT hembra
1 Pieza(s)

13 Días

3/4B(20A)1/2B(15A)3/4" NPT hembra1/2" NPT hembra

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero recubierto de negro Tipo de conección Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual Forma de conexión Enchufes
Rosca de conexión tipo M1 北米独自項目(北米以外使用不可)_1 Rosca de conexión tipo M2 北米独自項目(北米以外使用不可)_5 Tipo Adecuado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico