(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios para tuberías de instrumentación con boquilla hexagonal reductora de latón, NPT macho

Accesorios para tuberías de instrumentación con boquilla hexagonal reductora de latón, NPT macho

Los accesorios de instrumentación con boquilla hexagonal reductora están mecanizados a un nivel de tolerancia excepcional con roscas laminadas para mayor resistencia. Utilice estos accesorios en aplicaciones de presión extrema. El latón tiene buena resistencia a la corrosión.

número de piezamaterialclase de presiónestiloformatamaño de la tuberíatipo de conecciónconexión (a)conexión (B)presión laboralespecificaciones cumplidas
zusa-pf - 4971latóninstrumentaciónpezón hexagonal reductorderecho1/4" x 1/8"mnpt1/4" npt macho1/8" npt macho3600 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4972latóninstrumentaciónpezón hexagonal reductorderecho3/8" x 1/8"mnpt3/8" npt macho1/8" npt macho3500 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4973latóninstrumentaciónpezón hexagonal reductorderecho3/8" x 1/4"mnpt3/8" npt macho1/4" npt macho3500 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4974latóninstrumentaciónpezón hexagonal reductorderecho1/2" x 1/8"mnpt1/2" npt macho1/8" npt macho3400 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4975latóninstrumentaciónpezón hexagonal reductorderecho1/2" x 1/4"mnpt1/2" npt macho1/4" npt macho3400 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4976latóninstrumentaciónpezón hexagonal reductorderecho1/2" x 3/8"mnpt1/2" npt macho3/8" npt macho3400 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4977latóninstrumentaciónpezón hexagonal reductorderecho3/4" x 1/4"mnpt3/4" npt macho1/4" npt macho3200 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4978latóninstrumentaciónpezón hexagonal reductorderecho3/4" x 1/2"mnpt3/4" npt macho1/2" npt macho3200 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
Número de Parte
ZUSA-PF-4971
ZUSA-PF-4972
ZUSA-PF-4973
ZUSA-PF-4974
ZUSA-PF-4975
ZUSA-PF-4976
ZUSA-PF-4977
ZUSA-PF-4978
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Conexión A Conexión B
1 Pieza(s)

13 Días

1/4B(8A)1/8B(6A)1/4" NPT macho1/8" NPT macho
1 Pieza(s)

13 Días

3/8B(10A)1/8B(6A)3/8" NPT macho1/8" NPT macho
1 Pieza(s)

13 Días

3/8B(10A)1/4B(8A)3/8" NPT macho1/4" NPT macho
1 Pieza(s)

13 Días

1/2B(15A)1/8B(6A)1/2" NPT macho1/8" NPT macho
1 Pieza(s)

13 Días

1/2B(15A)1/4B(8A)1/2" NPT macho1/4" NPT macho
1 Pieza(s)

13 Días

1/2B(15A)3/8B(10A)1/2" NPT macho3/8" NPT macho
1 Pieza(s)

13 Días

3/4B(20A)1/4B(8A)3/4" NPT macho1/4" NPT macho
1 Pieza(s)

13 Días

3/4B(20A)1/2B(15A)3/4" NPT macho1/2" NPT macho

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero recubierto de negro Tipo de conección Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual Forma de conexión Cerrar las boquillas de tubería
Rosca de conexión tipo M1 NPT Rosca de conexión tipo M2 NPT Tipo Adecuado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico