(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Instalaciones de tuberías de instrumentación de acoplamiento hexagonal de acero galvanizado, NPT hembra

Instalaciones de tuberías de instrumentación de acoplamiento hexagonal de acero galvanizado, NPT hembra

Los accesorios de instrumentación con acoplamiento hexagonal están mecanizados a un nivel de tolerancia excepcional con roscas laminadas para mayor resistencia. Utilice estos accesorios en aplicaciones de presión extrema. El acero galvanizado tiene buena resistencia y buena resistencia a la corrosión.

número de piezamaterialclase de presiónestiloformatamaño de la tuberíatipo de conecciónconexión (a)conexión (B)presión laboralespecificaciones cumplidas
zusa-pf - 5277acero galvanizadoinstrumentaciónacoplamiento hexagonalderecho1/4"fnpt1/4" npt hembra1/4" npt hembra6600 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5278acero galvanizadoinstrumentaciónacoplamiento hexagonalderecho3/8"fnpt3/8" npt hembra3/8" npt hembra5300 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5279acero galvanizadoinstrumentaciónacoplamiento hexagonalderecho1/2"fnpt1/2" npt hembra1/2" npt hembra4900 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5280acero galvanizadoinstrumentaciónacoplamiento hexagonalderecho3/4"fnpt3/4" npt hembra3/4" npt hembra4600 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
Número de Parte
ZUSA-PF-5277
ZUSA-PF-5278
ZUSA-PF-5279
ZUSA-PF-5280
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Conexión A Conexión B
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/4B(8A)1/4B(8A)1/4" NPT hembra1/4" NPT hembra
1 Pieza(s)

13 Días

3/8B(10A)3/8B(10A)3/8" NPT hembra3/8" NPT hembra
1 Pieza(s)

13 Días

1/2B(15A)1/2B(15A)1/2" NPT hembra1/2" NPT hembra
1 Pieza(s)

13 Días

3/4B(20A)3/4B(20A)3/4" NPT hembra3/4" NPT hembra

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 304 (SUS304) Tipo de conección Hilo <-> Hilo, Diámetro Igual Forma de conexión Enchufes
Rosca de conexión tipo M1 北米独自項目(北米以外使用不可)_1 Rosca de conexión tipo M2 北米独自項目(北米以外使用不可)_5 Tipo Adecuado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico