(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Adaptador de acero galvanizado para tuberías de instrumentación con sellador de roscas, NPT macho

Adaptador de acero galvanizado para tuberías de instrumentación con sellador de roscas, NPT macho

Las roscas macho de estos accesorios adaptadores tienen un sellador de roscas de PTFE preaplicado para una protección adicional contra fugas. Los accesorios de instrumentación están mecanizados a un nivel de tolerancia excepcional con roscas laminadas para mayor resistencia. Utilice estos accesorios en aplicaciones de presión extrema. El acero galvanizado tiene buena resistencia y buena resistencia a la corrosión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialclase de presiónestiloformatamaño de la tuberíatipo de conecciónconexión (a)conexión (B)presión laboralespecificaciones cumplidas
zusa-pf - 5531acero galvanizadoinstrumentaciónadaptadorderecho1/4"fnpt x mnpt1/4" npt hembra1/4" npt macho6600 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5532acero galvanizadoinstrumentaciónadaptadorderecho3/8"fnpt x mnpt3/8" npt hembra3/8" npt macho5300 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5533acero galvanizadoinstrumentaciónadaptadorderecho1/2"fnpt x mnpt1/2" npt hembra1/2" npt macho4900 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5534acero galvanizadoinstrumentaciónadaptadorderecho3/4"fnpt x mnpt3/4" npt hembra3/4" npt macho4600 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
Número de Parte
ZUSA-PF-5531
ZUSA-PF-5532
ZUSA-PF-5533
ZUSA-PF-5534
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Presión máxima de funcionamiento
(MPa)
Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Conexión A Conexión B
1 Pieza(s)

81 Días

45.5171/4B(8A)1/4B(8A)1/4" NPT hembra1/4" NPT macho
1 Pieza(s)

81 Días

36.5523/8B(10A)3/8B(10A)3/8" NPT hembra3/8" NPT macho
1 Pieza(s)

81 Días

33.7931/2B(15A)1/2B(15A)1/2" NPT hembra1/2" NPT macho
1 Pieza(s)

81 Días

31.7243/4B(20A)3/4B(20A)3/4" NPT hembra3/4" NPT macho

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 304 (SUS304) Tipo de conección Hilo <-> Hilo, Diámetro igual, Diferente Forma de conexión Bujes / casquillos roscados o roscados
Rosca de conexión tipo M1 北米独自項目(北米以外使用不可)_1 Rosca de conexión tipo M2 NPT Tipo Adecuado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico